Den nye "Seilbahn Zugspitze" blev åbnet på Tysklands højeste bjerg, Zugspitze (2.962 m), i 2017. Svævebanen i fast rutefart, der slår mange rekorder, overvinder 1.945 højdemeter over en længde på 4.467 meter. To kabiner transporterer op til 580 personer i timen op til bjergstationen og tilbage i dalen. Med op til 5.000 passagerer om dagen har sikkerhed absolut førsteprioritet!
Derfor anvender vi automatiseringssystemet PSS 4000 til sikker drift. Sammen med Frey AG Stans, der siden 1. april 2017 har været en del af Doppelmayr/Garaventa-gruppen, har Pilz udviklet en sikker automatiseringsløsning, der styrer det komplette svævebaneanlæg, til svævebanen på Zugspitze.
Sikkerhed og automatisering til svævebanen på Zugspitze
Konkret sørger PSS 4000 for sikker styring og kommunikation mellem det komplette system og delsystemerne, f.eks. drevstyringen, fjernovervågningssystemet og visualisering.
Automatiseringssystemet programmeres og konfigureres med softwaren PAS4000. En del af løsningen består desuden af særlige deaktiveringskoncepter. "Deaktiveringskoncepter er foranstaltninger, som også garanterer driften, hvis enkelte undersystemer svigter", fortæller Hansruedi Schleiss fra Frey AG Stans. Det var afgørende for valget af automatiseringssystemet PSS 4000, at denne løsning fra Pilz både kan styre sikkerheds- og automatiseringsfunktioner. Det bevirker, at det ikke længere er nødvendigt at skelne mellem disse to funktioner.
"Svævebanen er state of the art. Vi har fået en splinterny svævebane og ikke kun massiv hardware inden for svævebaneteknik, men naturligvis også en fantastisk styring og samtidig en problemfri visualisering. Løsningen er i top. Vi er toppen af Tyskland og har behov for en top-løsning."
Her er et overblik over applikationens fordele:
- Styring kombinerer sikkerheds- og automatiseringsfunktioner
- Implementering af deaktiveringskoncepter
- Enkel programmering og konfiguration med softwaren PAS4000
"Samarbejdet var især i udviklingsprojekterne, som gik forud for dette anlægsprojekt, altid yderst konstruktivt og positivt. Sådan vil vi også i fremtiden implementere fælles udviklinger og projekter og håber også fortsat på et positivt samarbejde med Pilz."
Om Bayrische Zugspitzbahn
Bayerische Zugspitzbahn transporterer som moderne servicevirksomhed med i alt 27 bjergbaner og skilifte samt syv firmaejede gastronomivirksomheder bjergbestigere op i knap 3.000 meters højde. Ca. 300 medarbejdere byder året rundt gæster fra hele verden velkommen og giver dem mulighed for usædvanlige oplevelser i bjergene.
Om Doppelmayr/Graventa
Som kvalitets-, teknologi- og markedsførende inden for byggeri af svævebaner driver Doppelmayr/Garaventa-gruppen produktionsfaciliteter samt salgs- og serviceafdelinger i mere end 40 lande i verden. Indtil nu har virksomheden etableret over 14.900 svævebanesystemer for kunder i 95 lande. Gruppen klarer alle udfordringer på traditionelle og nye markeder ved hjælp af fleksibilitet, knowhow og pionerånd.
Vores produkter i applikationen:
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]