Trafikselskabet De Lijn transporterer hvert år mere end 500 mio. passagerer i og omkring Antwerpen. Dele af de banetekniske styringssystemer hos metroen i Antwerpen er kommet op i årene: Det softwarebaserede automatiseringssystem PSS 4000-R(ail) erstatter forældet teknik og er mere pålideligt, ydedygtigt og effektivt. Udskiftningen af teknologien sker i moduler uden at afbryde driften længere end højst nødvendigt.
Metro mere præcis takket være automatiseringssystemet PSS 4000
Certificeret automatiseringssystem til jernbanedrift
Midt under Antwerpens centrum møder tre metrolinjer hinanden i den såkaldte Triangle. Styrings- og overvågningssystemer sørger for, at der altid kun kan køre et tog ind på stationen ad gangen. Den gamle teknik blev i stigende grad ramt af driftsforstyrrelser, så der var brug for at handle. Siden 2015 har PSS 4000-R overtaget styrings- og sikkerhedsopgaverne. Hvis to tog ankommer næsten samtidigt, afgør automatiseringssystemet, hvilket tog der har førsteprioritet. PSS 4000-R styrer og overvåger ikke kun sporskifter og lyssignaler, men også de sensorer og detektorer, som er anbragt i banelegemet, og som har ansvaret for mindsteafstanden mellem to tog.
Alle foranstaltninger kan implementeres skridt for skridt uden at gribe ind i sporskifteknudepunkternes, signalteknikkens og styreskabenes elektrotekniske infrastruktur. Teknikken er højstandardiseret, og det er helt problemfrit at foretage individuelle tilpasninger til særlige opgaver.
Her er en oversigt over fordelene:
- SIL 4-kompatibelt automatiseringssystem til brug på jernbaner
- R-modulerne opfylder CENELEC-godkendelserne
- Pladsbesparende og kompakt i styreskabet
- Muliggør en fleksibel, trinvis og modulær opbygning og er hurtigt klart til brug
- Styrings- og overvågningsopgaver samlet i ét system
"For De Lijn er PSS 4000-R det egnede grundlag for også at gøre andre strækningsområder sikrere og mere pålidelige i de kommende år. Takket være den gode hjælp og rådgivning fra Pilz er vi her på det rette spor."
Om De Lijn
De Lijn er et regionalt, belgisk persontrafikselskab, der arbejder i og omkring Antwerpen, og som hvert år transporterer mere end 500 mio. passagerer. Trafikselskabet driver et omfattende linjebusnet samt flere sporvognsselskaber i Belgiens flamske provinser.
Vores produktprogram:
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]