Flyt lokomotiver sikkert med automatiseringssystemet PSS 4000

Flyt lokomotiver sikkert med automatiseringssystemet PSS 4000

Specialisten i jernbaneteknik, Schweizer Electronic AG, tilbyder innovative løsninger til sikring af byggepladser, jernbaneoverskæringer samt trådløse fjernstyringer til lokomotiver. Ved fjernstyring af et godslokomotiv fra Bombardier kontrollerer automatiseringssystemet PSS 4000-R(ail) som interface mellem modtager og lokomotivstyring signaler for plausibilitet og konsistens og sørger på denne måde for den krævede sikkerhed i henhold til SIL3.

PSS 4000-Rail løser komplekse sikkerheds- og styringsopgaver

Linjelokomotivet fra Bombardier, som er udstyret med det trådløse fjernstyringssystem LocControl100 fra Schweizer Electronic, kan adskille og sammensætte godstog uden fører. Rangerpersonalet kan fra et fjernbetjeningsmodul køre lokomotivet fremad, baglæns samt bremse og accelerere det på en afstand af op til 1.000 meter. Schweizer Electronic, som var ansvarlig for styring, programmering, validering og dokumentation, skulle her bl.a. finde ud af, hvordan de ekstra ydelses- og sikkerhedsegenskaber bedst kunne implementeres elektro- og styringsteknisk.

Automatiseringssystemet PSS 4000-R styrer og overvåger de sikkerhedsrelevante signaler. Hvis lokomotivet f.eks. overskrider den fastlagte kørehastighed, påbegynder systemet en tvangsopbremsning. Rail-modulerne er robuste i forhold til de elektromagnetiske forstyrrelser, ekstreme temperaturer og mekaniske belastninger, der typisk forekommer i forbindelse med jernbaner.

PSS 4000-Rail løser komplekse sikkerheds- og styringsopgaver

Her er en oversigt over fordelene:

  • SIL3-certificeret trådløs fjernstyring
  • Velegnet til mange forskellige anvendelsesområder inden for jernbaneteknik
  • Løser komplekse sikkerheds- og styringsopgaver
  • Gør den automatiserede jernbanedrift mere fleksibel og produktiv
  • Opfylder CENELEC-godkendelser
  • TÜV-testet, prisbilligt, kan anvendes standardmæssigt
Flyt lokomotiver sikkert med automatiseringssystemet PSS 4000

"Vi var på udkig efter en effektiv, sikker, men alligevel letanvendelig løsning, så vi effektivt og prisbilligt kunne løse Bombardiers mange behov. Den løsning har vi fundet med automatiseringssystemet PSS 4000-R!"

Thomas Koch, produktmanager for trådløse systemer hos Schweizer Electronic
Logo Schweizer Electronic

Om Schweizer Electronic

Schweizer Electronic med hovedafdeling i Reiden i Schweiz har i de forløbne år med kompetence og knowhow opbygget et navn på og langs skinnerne i Europa og de oversøiske lande. Virksomheden har med sine 150 medarbejdere lagt hovedvægten på innovative løsninger til sikring af byggepladser, jernbaneoverskæringer og trådløse fjernstyringer til godslokomotiver.

Vores produktprogram:
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
Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt