Som storebror til sikkerhedsafbryderen PSENmech giver den sikre, mekaniske sikkerhedsaflåsning PSENmech en rentabel løsning: til sikker overvågning af bevægelige afskærmninger. Beskyttelsesdøren låses sikkert, indtil maskinens farlige bevægelse er stoppet. Utilsigtet genstart af den farlige bevægelse forhindres, så længe døren er åbnet.
Den mekaniske sikkerhedsaflåsning PSENmech
PSENmech – og døren forbliver lukket!

Udvid PSENmech med sikkerhedsriglen PSENbolt
Kombiner den mekaniske sikkerhedsaflåsning PSENmech med sikkerhedsriglen PSENbolt, og få en komplet løsning bestående af mekanisk rigel, dørgreb og sikkerhedsaflåsning.
Sikkerhedsriglen fås i flere varianter. Du kan vælge mellem standardvarianter og varianter med nøgle. Sidstnævnte muliggør låsning af riglen i en bestemt position og forhindrer dermed utilsigtet genstart af maskinen f.eks. under vedligeholdelse.

Rentabel basisløsning til overvågning af beskyttelsesdøre med sikker aflåsning – dine fordele
- Egnet til passable døre takket være muligheder for flugtfrigørelse og nødoplåsning
- Fleksibel og hurtig installation takket være forskellige aktuatorer og M12-tilslutning
- Lang produktlevetid takket være hoveddel og 3D-aktuator af metal
- Støv- og vandtæt hus, der er modstandsdygtigt mod smuds
- Egnet til tilslutning til decentrale moduler som PDP67 takket være M12, 5-polede produktvarianter
- Sikker, komplet løsning f.eks. med de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2

Egenskaber for den mekaniske sikkerhedsaflåsning PSENmech

- Positionsovervågning i forbindelse med bevægelige sikkerhedsafskærmninger i overensstemmelse med EN 60947-5-1
- Konstrueret til applikationer indtil PL e i overensstemmelse med EN ISO 13849-1, SIL CL 3 i overensstemmelse med EN/IEC 62061 (til de højeste krav skal der anvendes 2 moduler)
- Låsekraft: 1500 N
- Aktiveringsretninger: 5 (inklusive fra oven)
Anvendelsesmuligheder for den mekaniske sikkerhedsaflåsning
Sikkerhedsaflåsningen PSENmech egner sig til person- og procesbeskyttelse og kan anvendes inden for mange forskellige brancher og applikationer. Det kan f.eks. være i emballerings- og bilindustrien eller i forbindelse med værktøjsmaskiner.
Den mekaniske sikkerhedsaflåsning PSENmech er det helt rigtige til din applikation, især hvis du er på udkig efter en rentabel basisløsning til overvågning af beskyttelsesdøre. PSENmech kan suppleres med flugtfrigørelse eller nødoplåsning.

Vores produktprogram: Den mekaniske sikkerhedsaflåsning PSENmech
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk