Styringsmodulerne PRCM

Åbne og effektive styringsmoduler

Styringsmodulerne PRCM

Styringsmodulerne PRCM indeholder både robot- og sikkerhedsstyringen. Nyd godt af høj sikkerhed: PRCM garanterer sikkerhedsfunktionerne STO og SBC samt sikkerhedsfunktioner til robotsystemer, der er implementeret via sikkerhedsstyringen. Ved hjælp af det effektive Motion-Control-styringssystem kan du styre du flere akser – som gribere eller lineære slæder – helt enkelt. Desuden er PRCM åben for funktionelle udvidelser via ROS eller IEC 61131-3.

Styringsmodulerne PRCM – dine fordele

  • Plug-&-Work-princip til enkel idrifttagning
  • åben for funktionelle udvidelser via ROS eller IEC 61131-3
  • Motion-Control-styringssystem muliggør styring af flere akser

Egenskaber for styringsmodulerne PRCM

Egenskaber for styringsmodulerne PRCM
  • Robot- og sikkerhedsstyring med en
  • kompakt størrelse
  • Industriegnet forarbejdning

ROS Open Source-software

ROS-modulerne fra Pilz er ROS-pakker i høj kvalitet. De egner sig til brug både i industrielle og ikke-industrielle miljøer. Du kan kontakte vores medarbejdere på [email protected], hvor de gerne rådgiver dig individuelt om ROS.

ROS-logo

Produktprogram: Styringsmodulerne PRCM

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt