PNOZelog sikkerhedsrelæet / sikkerhedsrelæerne

Helt sikkert slitagefrit

PNOZelog

Produktserien PNOZelog forener erfaringen med elektromekaniske sikkerhedsrelæer og fordelene ved moderne elektronik. Foretag pålidelig overvågning af én til fire sikkerhedsfunktioner med PNOZelog. Slitagefrihed, sikkerhed og lang levetid er din garanti for en økonomisk anvendelse. Spar ledningsføring! PNOZelog forbindes helt enkelt ved hjælp af logiske operatorer. Udvid din maskines tilgængelighed ved hjælp af den udvidede diagnose. Derudover sikrer start-, egen- og drifttests dig maksimal sikkerhed.

Brug sikkerhedsrelæet PNOZelog, som er modstandsdygtigt over for stød og vibrationer. Især ved brug i mobile applikationer med kraftige rystelser. Du er garanteret lang levetid og slipper for service, når der bruges moderne elektronik.

 

Oversigt over fordelene med sikkerhedsrelæet PNOZelog

  • Mindre ledningsføring ved hjælp af enkle, logiske forbindelser (AND/OR)
  • Høj tilgængelighed med udvidet diagnose
  • Ingen vedligeholdelse ved hjælp af konsekvent anvendelse af halvlederteknologi
  • Ingen fejlfunktioner på grund af prel, sammensvejsede, tilsmudsede eller afbrændte kontakter
  • Maksimal sikkerhed med permanent selvtest. Fejlregistrering er ikke sammenkædet med til- og frakoblingscyklussen
  • Lang levetid også med hyppige omskiftninger og cykliske funktioner
  • Sikre omskiftninger selv ved minimale belastninger
  • Hurtig ibrugtagning uden hjælpemidler ved hjælp af indstikbare klemmer med fjeder- eller skruetilslutning
Oversigt over fordelene med sikkerhedsrelæet PNOZelog

PNOZelog – oversigt over egenskaberne

PNOZelog – oversigt over egenskaberne
  • Lang levetid
  • Udvidet diagnose
  • Elektroniske
  • Slitagefrie
  • Kan forbindes
  • Kompakte

Kobl PNOZelog sammen til komplette sikkerhedsfunktioner! Det kan du gøre ved hjælp af logiske forbindelser. Ved hjælp af disse AND- og OR-forbindelser bortfalder den ekstra ledningsføring på udgangen. Det bevirker, at du har begge udgange på PNOZelog-modulerne til fri rådighed.

Komfortabel diagnose til økonomisk anvendelse

Overvåg to sikkerhedsfunktioner samtidig med kun et modul. Det reducerer pladsbehovet i styreskabet.

Udnyt de omfattende diagnosemuligheder med sikkerhedsrelæet PNOZelog. Brug det til at reducere maskinernes stilstandsperioder og til straks at fjerne eventuelle fejlårsager. Du får hjælp af de detaljerede oplysninger om produkternes systemtilstand:

  • LED-indikationer til enkel lokal diagnose uden hjælpemidler
  • Diagnoseudgang til PLC: De gængse PLC-systemer kan tilpasses til diagnosen ved hjælp af drivere. Der registreres både interne og eksterne fejl som f.eks. kortslutning eller fejl i ledningsføringen.
  • Anvendelse af flere forbundne PNOZelog-moduler: Der skal kun bruges én PLC-indgang. Enhedernes status samt fejl i indgangs- og udgangskredsen registreres og meldes til PLC-systemet.
Med en intern AND-forbindelse kan to sikkerhedsfunktioner udføres samtidigt – med kun et modul!

"2-i-1" – det bifunktionelle PNOZelog

Har du brug for nødstop- eller beskyttelsesdørsovervågning i en kompakt sikkerhedsenhed? Overvåg to sikkerhedsfunktioner samtidig med kun et modul. Du sparer ledningsføring. Med en bredde på 22,5 mm er pladsbehovet i styreskabet reduceret til et minimum. Den optimale funktionalitet opnås ved hjælp af den interne AND-forbindelse. Alle sikkerhedsfunktioner har en separat meldeudgang:

  • PNOZ e5.11p overvåger samtidig NØDSTOP/beskyttelsesdør eller to beskyttelsesdøre.
  • Med PNOZ e5.13p er der derudover mulighed for tilslutning til sikkerhedsafbryderne PSENmag.
Det bifunktionelle PNOZelog – minimal plads

Den sikre ledningsovervågning PLIDdys – sikker tilkobling i forbindelse med PNOZ e8.1p

Utilsigtet tilkobling eller igangsætning af dit anlæg i tilfælde af fejl kan undgås med PLIDdys. Ledningsovervågningen PLIDdys i kombination med analyseenheden PNOZ e8.1p er den optimale løsning til sikre ledninger.

Overvågning af mulige ledningsfejl og beskyttelse mod tilkobling i tilfælde af fejl.

Vores program: PNOZelog

Tohåndsovervågning

Sikkerhedsrelæerne i produktserien PNOZelog overvåger tohåndstryk.

Overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre og lysbomme

Sikkerhedsrelæerne i produktserien PNOZelog overvåger nødstop, beskyttelsesdøre og lysgitre.

Trædemåtteovervågning

Sikkerhedsrelæerne i produktserien PNOZelog overvåger trædemåtter.
Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt