PNOZcompact sikkerhedsrelæerne

Kvadratisk, praktisk, gult

Har du behov for at overvåge nødstop, beskyttelsesdøre eller lysbomme / lysgitre sikkert?

Skal din applikation opnå Performance Level (PL) e i henhold til EN ISO 13849-1 og Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 i henhold til IEC 62061?

Har du brug for et sikkerhedsrelæ, der dækker basisfunktionerne?

Lægger du vægt på at spare tid ved hjælp af enkel installation og vedligeholdelse?

Så er sikkerhedsrelæerne PNOZcompact den rigtige løsning for dig.

Et pladsbesparende og effektivt sikkerhedsrelæ

  • Ved hjælp af den kompakte konstruktion spares der plads i styreskabet
  • Du sparer tid, fordi installationen og vedligeholdelsen er yderst enkel
  • Montering uden værktøj, fordi modulet helt enkelt klikkes fast på DIN-skinnen
  • Maksimal sikkerhed med Performance Level (PL) e i henhold til EN ISO 13849-1, Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 i henhold til IEC 62061
  • Tilslutning uden separat dokumentation, muliggjort ved hjælp af blokdiagram med tilslutningseksempel på huset
  • Hurtigere service via QR-kode på modulet, der giver direkte adgang

Sikkerhedsrelæer med kompakte mål

  • Modulerne i produktserien PNOZcompact er 105 mm høje, 100 mm dybe og 22,5 mm brede
  • LED'er til visning af driftsspænding og koblingstilstand
  • Fastinstallerede fjederklemmer på modulet

Applikationer: Velegnet til basisfunktioner

Sikkerhedsrelæet PNOZ c1 – overvåg et nødstop eller en beskyttelsesdør – i enhver applikation – sikkert, praktisk, gult. Brug et sikkerhedsrelæ til hver sikkerhedsfunktion. Sikkerhedsrelæet PNOZcompact er især velegnet til producenter af seriefremstillede maskiner og store producenter af originalt udstyr.

Sikkerhedsrelæet PNOZ c1

Sikkerhedsrelæet PNOZ c2 – til sikker overvågning af lysbomme indtil type 4 og af sensorer med OSSD-udgange i henhold til EN 61496-1. Brug her den sikre, komplette løsning med Pilz-lysbommene PSENopt! Alle gængse lysbomme kan også tilsluttes.

Fordele:

  • Hurtig reaktionstid på kun 12 ms giver maksimal sikkerhed i din applikation – dermed kan du afkorte afstanden til den farebringende bevægelse
  • Reaktionstiden er påtrykt på forsiden – dette sparer tid ved de årlige inspektioner af berøringsfrit fungerende beskyttelsesudstyr
  • Hurtig og driftssikker installation ved hjælp af lysbommens direkte spændingsforsyning via analysemodulet PNOZ c2

 

Sikkerhedsrelæet PNOZ c2

Vores program: PNOZcompact

Overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre og lysbomme

Til overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre og lysbomme/lysgitre, til producenter af seriefremstillede maskiner med høje styktal og standardiserede funktioner, der gentager sig.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: pilz@pilz.dk

Hvad kan vi hjælpe dig med?


 

 


* Obligatorisk felt