Systemkomponenter til feltbus-systemer

Gateways, de pålidelige protokol-convertere

Pilz-gateways klarer konverteringen af dine protokoller på en pålidelig måde. Du kan bruge de pålidelige systemkomponenter til kommunikation mellem styringer i automatiseringssystemet PSS 4000 og fremmede styringer. Dermed gør disse gateways det muligt for dig at integrere Pilz-styringen PSS 4000 i eksisterende CANopen- og EtherCAT-arkitekturer.

Fordele ved gateways

  • Kan integreres i eksisterende CANopen- og EtherCAT-arkitekturer
  • Mindre engineering-arbejde takket være allerede fastlagt mapping
  • Diagnose via status-LED'er, mere omfattende diagnoser via webserver

Egenskaber for gateways

  • Gateway fra Modbus/TCP Slave til EtherCAT Slave – med EtherCAT-feltbusinterface
  • Gateway fra Modbus/TCP Slave til CANopen Slave – med CANopen-feltbusinterface
  • Kompatible med følgende styringer og styringssystemer: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 med ETH-2-interface, Motion Control-styringssystemerne PMCprimo
  • Kompatible med diagnosemodulerne PMI

Vores program: Systemkomponenter til feltbus-systemer

Gateways

Du kan få protokol-convertere til kommunikation mellem styringerne i automatiseringssystemet PSS 4000 og fremmede styringer. På denne måde kan PSS 4000 integreres i eksisterende CANopen- eller EtherCAT-arkitekturer.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: pilz@pilz.dk

Hvad kan vi hjælpe dig med?


 

 


* Obligatorisk felt