PSSuniversal Tools

Konfigurationshjælp til det decentrale I/O-system PSSuniversal

PSSuniversal Tools

PSSuniversal Assistant anvendes til valg af modulerne og til konfiguration af det decentrale I/O-system PSSuniversal. Med PSSuniversal Startup Tool kan det decentrale I/O-system PSSuniversal hurtigt tages i brug.

Du kan udføre de første kabel- og funktionstests, allerede før anlægget eller maskinen er opbygget. Når du tager styringsværktøjet og feltbussystemet i brug, er hele periferien allerede testet og fungerer. På denne måde kan ibrugtagning ske uafhængigt og parallelt – det reducerer indbyrdes afhængighed og tidsforbrug!

Her er en oversigt over dine fordele

  • Hurtig og enkel konfiguration samt idrifttagning af det decentrale I/O-system PSSuniversal
  • Funktionstest er også mulig uden tilsluttet styring via USB-interface
  • Online-hjælp til rådighed
  • Optimal anvendelighed
  • Produktiv og fleksibel software til enkel konfiguration

Egenskaber for PSSuniversal Assistant

Egenskaber for PSSuniversal Assistant
  • Valg og konfiguration af PSSuniversal-modulerne
  • Integreret kontrol af systemgrænser
  • Fastlæggelse af mekaniske størrelser
  • Udarbejdelse af styklister
  • Egnet til Windows 7, 8 og 10
  • Styringssoftwaren PSS WIN-PRO medfølger ved levering af programmeringssoftwaren

PSSuniversal Startup Tool

PSSuniversal Startup Tools udfører en uafhængig periferitest af det decentrale I/O-system PSSuniversal før idrifttagning af feltbussystemerne og styringen. Der udføres en funktionstest af PSSuniversal-stationen uden tilsluttet styring via det integrerede USB-interface. Som hjælp til producenten af styreskabet findes der en tilstandsvisning for indgangene til kontrol af ledningsføringen. Startup-værktøjet er egnet til Windows 7, 8 og 10.

PSSuniversal Startup Tool

Vores produktprogram: PSSuniversal Tools

PSSuniversal-værktøjslicenser

Vi tilbyder dig seks forskellige licensmodeller fra basislicensen til projekt-upgrade-licensen.
Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt