Det sikre og modulopbyggede jernbanestyringssystem PSSrail

Sikkert. Modulopbygget. Og til den digitale jernbane.

Produktbillede PSSrail på grå baggrund

Pilz præsenterer med PSSrail et sikkert og modulopbygget jernbanestyringssystem, der revolutionerer den digitale jernbane. Med en godkendelse til jernbaner og de højeste sikkerhedsstandarder op til SIL 4 opfylder systemet alle sikkerhedskrav. Takket være modulopbygningen kan individuelle krav implementeres optimalt og fleksibelt, så de passer til dit behov. Med PSSrail satser vi på standardisering og åbenhed.

Vores styringssystem er kompatibelt med EULYNX-standarden og muliggør således implementering af digitaliseringsprojekter i jernbaneinfrastrukturen. I kombinationen af disse funktioner ses innovationen og det unikke i PSSrail: Systemet kombinerer alle de funktioner, der er nødvendige for at udføre aktuelle eller fremtidige styringsopgaver på strækningen.

Banebryder for den digitale jernbane

Du kan bruge PSSrail til mange forskellige applikationer inden for signalteknik, herunder elektriske, lokalt styrede sporskifter eller jernbaneoverskæringer samt i digitale signalanlæg. PSSrail kan f.eks. bruges som object controller-platform til at styre komponenterne digitalt og dermed pålideligt og rentabelt i anvendelsesområdet langs skinnerne. Med PSSrail får du en styringsløsning, så du kan foretage digitalisering under driften og omstille til f.eks. EULYNX-standarden.

Togskinner med digitale tal på venstre side

Her er en oversigt over fordelene:

  • Digital løsning: muliggør digitalisering af jernbaneinfrastrukturen ved hjælp af RaSTa og EULYNX og understøtter overgangen til fællesstandarden EULYNX. 
  • Modularitet og modulprincip: Ved hjælp af modulopbygning kan der konfigureres individuelt efter dine ønsker og krav.  
  • Fleksibilitet: kan anvendes i alle tænkelige jernbaneapplikationer inden for signalteknik, f.eks. som object controller-platform  
  • Certificering: op til Safety Integrity Level 4 (SIL 4) og certificeret i henhold til de relevante EN-jernbanestandarder
  • Åbenhed: Intet Vendor Lock-in, fordi vores jernbanestyringssystem kan integreres i alle løsninger

Vores produktprogram:

Det sikre og modulopbyggede jernbanestyringssystem PSSrail består for det første af den egentlige, SIL 4-egnede styring samt forskellige hardwaremoduler, bl.a. et CAN-modul til enkel integration af eksisterende systemer. For det andet har PSSrail også en softwarepakke til programmering eller konfiguration af brugerprogrammer. Et programbibliotek indeholder jernbanecertificerede funktionsblokke, der muliggør enkel og hurtigere implementering. Takket være modulprincippet kan brugerne tilpasse deres løsninger efter behov.

Vil du gerne vide mere om automatiseringsløsningerne til jernbaneindustrien?

Vores sikre og modulopbyggede styringsløsninger
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt