De sikre Motion Monitoring-moduler til de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 sørger for sikker overvågning af dine drev. Sammen med basismodulet PNOZ m B0 eller PNOZ m B1 overvåger udvidelsesmodulerne en eller to akser. Du konfigurerer ganske enkelt de sikre Motion Monitoring-moduler til PNOZmulti 2 ved hjælp af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator. I værktøjet konfigurerer du også et selvstændigt modulprogram (mIQ), som derefter køres direkte på Motion Monitoring-modulet. Det har meget store fordele for dig som bruger: Finmasket konfiguration af flere overvågningsområder, som f.eks. hastighed eller omdrejningstal, der så køres lokalt på udvidelsesmodulet. For dig som bruger betyder det større fleksibilitet. Derudover har du komfortable diagnosemuligheder og en stor feltbus- og kommunikationsalsidighed til rådighed.
Alle gængse inkrementalgivere tilsluttes vha. drevspecifikke forbindelseskabler via et industriegnet interface, der udmærker sig ved en ekstra god holdbarhed.