CANopen

CANopen er en kommunikationsprotokol, der overvejende anvendes inden for automatiseringsteknik og til netværk i køretøjer og komplekse moduler. Som basis for kommunikationsprotokollen anvendes det serielle bussystem CAN (Controller Area Network), der blev udviklet tidligt i 1980'erne. Både CAN og CANopen er internationale standarder.


Opbygning

Deltagerne tilsluttes for det meste til CANopen-netværket via 5-polede open style-stik, 5-polede M12- eller 9-polede D-Sub-stik. I et CANopen-netværk kan der maksimalt være tilsluttet 127 deltagere. Overførselshastigheden kan indstilles i området fra 10 kbit/s til 1 Mbit/s i fastlagte trin. Længden på CANopen-netværket afhænger af overførselshastigheden.


Følgende produktgrupper har CANopen-interface:

Det decentrale I/O-system PSSuniversal – kommunikationsmoduler

Det konfigurerbare sikkerhedssystem PNOZmulti – kommunikationsmoduler

Den lille konfigurerbare styring PNOZmulti Mini – kommunikationsmoduler

Det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2 – kommunikationsmodul

Styringerne PSSuniversal PLC og PSSuniversal multi – gateways

Styringssystemet PMCprimo

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt