Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Knapenheden PITgatebox

Enkel betjening af dit beskyttelsesdørssystem

Knapenheden PITgatebox

Med knapenheden PITgatebox kan du enkelt og fleksibelt aktivere beskyttelsesdørskontakter og -systemer. Med integration af PITreader tilføjes der en yderligere sikkerhedsfaktor – autentificering af brugeren. Dette muliggør brugerautorisation med RFID-nøgle før betjening af døren. På denne måde kan du sikre, at den rigtige persongruppe har adgang til anlægget, afhængigt af medarbejdernes kvalifikation og opgave.

Kommandoer som aktivering, stop eller kvittering af din maskine kan gennemføres efter den udførte autentificering. Dermed er din maskine beskyttet optimalt mod forkert betjening og sågar manipulation. Takket være det slanke design kan den robuste betjeningsenhed monteres enkelt og hurtigt på gængse profilsystemer.

 

PITgatebox med PITreader fås i to forkonfigurerede varianter med kabeludgang foroven eller forneden og giver dig maksimal fleksibilitet til din individuelle applikation.
Især i forbindelse med de sikre beskyttelsesdørssystemer PSENmlock og PSENslock udgør PITgatebox en modulopbygget beskyttelsesdørsløsning fra én og samme leverandør, der er individuelt tilpasset til dine behov.

Nødvendigt tilbehør som kabler, stik og adaptere finder du i området Tilslutningsteknik

NYHED: Knapenheden PITgatebox med PITreader – betjeningsenhed med adgangsautorisationssystem

Ved hjælp af individuelle RFID-nøgler kan medarbejderne autentificere sig via PITgatebox med integreret PITreader. På denne måde sikres det, at kun autoriserede medarbejdere har adgang til anlægget og kan udføre kommandoer som aktivering, stop og kvittering af maskinen. Sammen med det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem samler du Safety- og Security-aspekter optimalt til en omfattende sikring af beskyttelsesdøre med adgangsautorisation.

Knapenheden PITgatebox med PITreader

Knapenheden PITgatebox: nye varianter for større fleksibilitet

Knapenheden PITgatebox

Knapenheden PITgatebox fås i mange nye varianter, som giver dig mulighed for en mere fleksibel brug til dine individuelle beskyttelsesdørsløsninger. Se de forskellige kombinationer af trykknapper, kontakter og nødstopknapper.

Find de nye varianter her 

Her er et overblik over fordelene ved betjeningsenheden PITgatebox

  • Enkel betjeningsfunktion kombineret med høj kvalitet og design
  • PITreader med RFID-nøgle til aktivering af PITgatebox
  • Metalhus af trykstøbt zink i høj kvalitet i IP65 med stor modstandsevne mod slag, vibrationer og kollision
  • Smalt hus til pladsbesparende installation på gængse aluminium-profilsystemer
  • Fleksibel montering takket være integreret, drejelig monteringsvinkel
  • Enkel og hurtig installation uden ledningsføring takket være M12 med 12-polet tilslutning

Knapenhedens anvendelse og applikationsområder

  • Anvendelse af knapenheden til aktivering af maskiner (f.eks. presser) og anlæg
  • Kan anvendes alsidigt sammen med beskyttelsesdørssystemer som PSENmlock og PSENslock, f.eks. på skydedøre og sidehængte døre
  • Kan udføre kommandoer inden for maskin- og anlægsopbygning som f.eks. aktivering, stop og kvittering af anlægget

Vores produktprogram: