Automatiseringsvirksomheden Pilz viser på InnoTrans (22.–25. september 2026) i hal 27, stand 550, hvordan sikre, modulopbyggede styringsløsninger bidrager til moderniseringen af signalteknikken og jernbaneinfrastrukturen. I centrum står de løsninger, som Pilz sammen med kunder og partnere verden over har implementeret med succes i praksis. Ved hjælp af modeller af allerede realiserede applikationer illustrerer Pilz, hvordan digitaliseringen inden for jernbaneinfrastrukturen kan gennemføres effektivt og med sikkerhed.
Ostfildern, 4. aug. 2026
Sikker digitalisering af jernbanen: Pilz præsenterer gennemprøvede løsninger på InnoTrans
Oversigt over indholdet:
- Pilz udstiller på InnoTrans 2026 i hal 27, stand 550
- I fokus: Vellykket digitalisering af jernbaneinfrastrukturen med sikre, modulopbyggede styringsløsninger
- Jernbanestyringssystemet PSSrail er allerede i brug på 1.000 strækningskilometer og ved mere end 500 jernbaneoverskæringer verden over
Med det sikre og modulopbyggede jernbanestyringssystem PSSrail har systemleverandører og integratorer en effektiv løsning til rådighed, som allerede er i brug på over 1.000 strækningskilometer og ved mere end 500 jernbaneoverskæringer verden over. Jernbanestyringen er certificeret op til SIL 4 og er EULYNX-kompatibel. Takket være sin modulopbygning muliggør den en fleksibel implementering af de mest forskelligartede anvendelsesscenarier – samtidig med lave livscyklusomkostninger og øget driftssikkerhed.
Åben platform til mange forskellige anvendelser
Ved hjælp af illustrative modeller viser Pilz på InnoTrans, hvordan sikre, modulopbyggede styringsløsninger kan integreres i både eksisterende og nye infrastrukturer. Et af fokusområderne er løsninger for sikker dataoverførsel, der garanterer en sammenhængende og pålidelig kommunikation. Der vises blandt andet løsninger baseret på Frauscher Safe Ethernet (FSE), som understøtter sikker netværksforbindelse mellem komponenter langs strækningen. Pilz viser ligeledes anvendelser til jernbaneoverskæringer – fra overvågning til fuldstændig styring – samt brugen af PSSrail som EULYNX Object Controller til aktivering af feltelementer langs strækningen.
Besøgende får et konkret indblik i gennemførelsen af virkelige projekter og platformens ydeevne i den daglige drift.
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]