Det konfigurerbare brænderstyringssystem PNOZmulti 2 er en fremtidssikret løsning til industrielle forbrændingsanlæg. Den overvåger og kontrollerer sikkerheden i alle faser – fra forventilation til drift af hovedbrænderen. Systemet er recertificeret som en automatisk brænder-control med integreret ventilovervågningsfunktion.
19. maj 2026
Brænderstyring PNOZmulti 2 – recertificeret i henhold til EN 298, EN 1643 og EN 50156 1/2
Ændringer i standarderne krævede recertificering.
Certificeringsorganet TÜV SÜD bekræfter produktets overensstemmelse med de væsentlige krav i henhold til bilag (I) i forordning (EU) 2016/426 om moduler til forbrænding af brændstoffer i gasform (Gas Appliances Regulation GAR). PNOZmulti 2-brænderen opfylder de aktuelle krav i standarderne EN 298:2022, EN 1643:2022 og EN 50156 1:2024 (EN 50156 2:2015 uændret).
Bevis for recertificering af vores brænderstyringssystem findes i EU-typeafprøvningscertifikatet. Recertificeringen var baseret på de nationale, tyske DIN EN-standarder. De er indholdsmæssigt identiske med de europæiske EN-standarder.
Dine fordele med PNOZmulti 2 i brænderapplikationer
-
Basismodulet PNOZ m B1 Burner giver sikker overvågning og sikker kontrol – herunder sikkerhedssekvenser, gasadgang, tænding, flammeovervågning og lækagekontrol.
-
Skalerbar og omkostningseffektivt: Op til 12 brænderfunktionsblokke kan konfigureres i softwareværktøjet for hvert basismodul – ideelt til systemer med en eller flere brændere.
-
Hurtig teknik: Det certificerede „brænder“-funktionsmodul i PNOZmulti Configurator illustrerer en fleksibelt konfigurerbar, automatisk brænder-control (f.eks.pilot-/hovedbrænder, direkte/indirekte tænding, drift ved lav/høj temperatur).
-
Standardkompatibel ventilstyring: Udvidelsesmodulet PNOZ m EF 4DI4DORD giver forskellige relæudgange i overensstemmelse med EN 50156-1 til sikkerhedsventiler.
-
Høje sikkerhedsniveauer: Afhængigt af anvendelsen op til PL e / SIL-3; hardware- og softwareelementer er testet af uafhængige organer.
-
Åben for dit automatiseringsmiljø: Feltbusinterface til EtherCAT FSoE letter integrationen i eksisterende arkitektur. Yderligere grænseflader til PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus/TCP, CANopen, POWERLINK, CC-Link) er tilgængelige.
-
Decentrale periferienheder til IP67 til tilslutning af sensorer
Med PNOZmulti 2 kan du stole på en brænderstyring med maksimal fleksibilitet og reduceret teknisk indsats – klar til de nyeste krav!
FAQs vedrørende recertificering
Hvad er PNOZmulti 2 til brænderapplikationer?
PNOZmulti 2 er et konfigurerbart brænderstyringssystem til overvågning og styring af industrielle forbrændingsanlæg på en sikker måde. Løsningen dækker hele processen – fra forventilation til drift af hovedbrænderen.
I henhold til hvilke standarder er brænderstyringen PNOZmulti 2 recertificeret?
Brænderstyringen PNOZmulti 2 er recertificeret i henhold til EN 298:2022, EN 1643:2022 og EN 50156-1:2024. EN 50156-2:2015 forbliver uændret relevant.
Hvad bekræfter recertificeringen af PNOZmulti 2?
Recertificeringen fra TÜV SÜD bekræfter, at PNOZmulti 2 opfylder de væsentlige krav i forordning (EU) 2016/426 om moduler til forbrænding af brændstoffer i gasform. Dette bekræfter systemet som en automatisk brænder control med integreret ventilovervågningsfunktion.
Hvad er fordelene ved recertificering for maskinproducenter og driftsansvarlige?
Recertificeringen letter den internationale markedsadgang og understøtter accept fra myndigheder, testorganisationer og forsikringsselskaber. Samtidig skaber det et opdateret grundlag for indkøb, audit og compliance.
Hvorfor er de nuværende standarder for brænderstyringer vigtige?
De opdaterede standarder øger kravene til teknisk robusthed og forbedrer systemets tilgængelighed. Strengere regler for software, EMC og støjimmunitet understøtter pålidelig drift under reelle net- og radioforhold.
Hvordan understøtter EN 50156-1 planlægning og dokumentation?
Ved at harmonisere med EN 61508 skaber EN 50156-1 klare specifikationer for planlægning, installation og verifikation af applikationer. Det giver mindre plads til fortolkning og forenkler kontrol, dokumentation og bevis for overholdelse.
Hvordan understøtter PNOZmulti 2 den standardiserede aktivering af sikkerhedsventiler?
Med certificerede brænderfunktionsblokke og forskellige relæudgange i henhold til EN 50156-1 muliggør PNOZmulti 2 standardkonform aktivering af sikkerhedsventiler og integration af VPS-lækagetest i brændersekvensen.
Hvilke praktiske fordele giver PNOZmulti 2 inden for teknik?
PNOZmulti 2 reducerer den tekniske indsats og gør det lettere at implementere standardiserede brænderapplikationer. Brugerne nyder godt af klar sikkerhedslogik, mindre fortolkningsarbejde og mere effektiv projektplanlægning.
Til hvilke brugere er brænderstyringssystemet PNOZmulti 2 velegnet?
Systemet er velegnet til industrielle forbrændingsanlæg, hvor der er behov for sikker brænderstyring, ventilovervågning og lækagekontrol – fra standardiserede til mere komplekse brænderapplikationer.
Hvor kan jeg finde beviset for recertificering?
I brænderadministrationssystemets EU-typeafprøvningsattest.
Recertificeringen var baseret på DIN EN-standarderne, som er identiske med indholdet i de europæiske EN-standarder.
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]