23. mar. 2026

Robust design: Pålidelige sikkerhedssensorer til krævende industrimiljøer

Industrianlæg arbejder i dag under skiftende, ofte ekstreme forhold. Sikkerhedssensorer skal derfor ikke kun registrere præcist, men også være modstandsdygtige. Sikkerhedssensorerne PSEN fra Pilz er designet til brug i støvede, vibrerende, kolde, fugtige og rengørende processer. Takket være høje kapslingsklasser, robusthed over for stød og vibrationer samt et holdbart design understøtter de en permanent høj systemtilgængelighed

De robuste sensorløsninger omfatter eksempelvis sikkerhedslysgitteret PSENopt II, den magnetiske sikkerhedslås PSENslock 2 og de sikre radarsystemer PSENradar. Hver af disse teknologier er optimeret til specifikke miljøer, fra hygiejnekritiske områder til støv- og spånudsatte anvendelser som metal- og træbearbejdning.

Hvordan garanterer jeg konstant sikkerhed på trods af støv, kulde eller vibrationer?

Det robuste design af PSEN-sensoren fra Pilz garanterer pålidelig brug selv i barske miljøer og reducerer dermed nedetiderne.

  • PSENradar-teknologien er ufølsom over for støv, spåner, lys eller flyvende gnister og muliggør pålidelig beskyttelse i træ- og metalforarbejdning, i udendørs områder eller i tung industri.
  • PSENopt II sikkerhedslysgitre tilbyder fleksible anvendelsesmuligheder, hurtig installation, ingen døde zoner og stødmodstand på 50g. De kan også bruges ved temperaturer fra -25 °C til +60 °C uden problemer.
  • Den magnetiske sikkerhedslås PSENslock 2 er modstandsdygtig over for støv og vand med kapslingsklasse IP67. Det mere hygiejniske design tillader ikke aflejring af snavs og støv. Derudover fås der særlige varianter med komponenter i rustfrit stål til mere hygiejnekritiske anvendelser inden for emballageindustrien. 

Oplev de robuste PSEN sikkerhedssensorer nu

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt