2. feb. 2026

Safety Distance Calculator fra Pilz – nu også i overensstemmelse med EN ISO 13855:2024

Med Safety Distance Calculator stiller Pilz et gratis, browserbaseret softwareværktøj til rådighed, som gør det meget nemmere for brugerne at beregne sikkerhedsafstande for sikkerhedslysgitre. Nu kan beregninger udføres i overensstemmelse med både den hidtidige udgave af EN ISO 13855 og den reviderede EN ISO 13855:2024.

Hvad regulerer EN ISO 13855, og hvad er nyt?

Den internationale standard EN ISO 13855 danner grundlag for sikkert design af maskiner. Den definerer, hvordan beskyttelsesanordninger som lysgitre, laserscannere eller adskillende beskyttelseselementer skal placeres, så mennesker er pålideligt beskyttet. Fokus er på sikkerhedsafstanden, dvs. den afstand, der kræves for at en maskine kan stoppe i tide, før en person kommer i fare.
Med revisionen i 2024 reagerer standardiseringsorganet på den tekniske udvikling og de praktiske erfaringer, der er gjort i de seneste år. De vigtigste ændringer:

  • Nye definitioner af begreber
  • Tilpasninger af beregningsgrundlagene for sikkerhedsafstanden
  • Yderligere anvisninger om praktisk brug

Det giver designere, planlæggere og inspektører et mere præcist og praktisk grundlag for implementering i overensstemmelse med standarderne.

Fordele ved Safety Distance Calculator

  • Automatisk beregning af sikkerhedsafstanden for alle gængse sikkerhedslysgitre på markedet
  • Passende produktanbefaling fra serierne PSENopt og PSENopt II
  • Tidsbesparelse ved at forkorte søgningen efter det rigtige lysgitter
  • Intuitiv betjening med ekstra information og grafisk visning af beregningen
  • Fleksibilitet til applikationer inden for særlig maskinkonstruktion og ved ombygninger

Fra sikkerhedsniveau til det passende produkt

Safety Distance Calculator hjælper brugerne med at beregne applikationer med lodrette beskyttelseszoner (ortogonal tilnærmelse) til beskyttelse af fingre, hænder og krop. På baggrund af beregningerne og det krævede sikkerhedsniveau foreslår værktøjet et passende produkt. Integrerede infopunkter giver uddybende forklaringer, mens den grafiske fremstilling gør beregningen transparent og forståelig.
Find den passende sikkerhedsafstand i henhold til EN ISO 13855:2024 nu!

Find den passende sikkerhedsafstand nu

 

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt