22. jan. 2026

Sikkerhed i audits og compliance: Altid klar til kontrol med MYZEL Lifecycle Platform

Nye forskrifter, som f.eks. EU's maskinforordning, øger kravene til dokumentation og auditerbarhed. Med MYZEL Lifecycle Platform bevarer virksomhederne overblikket, fordi MYZEL registrerer deres drift, maskiner og personale digitalt.

Hvorfor bliver digital dokumentation obligatorisk?

Fra januar 2027 gælder EU's maskinforordning direkte i alle medlemslande. Den kræver digital dokumentation, klare retningslinjer for cybersikkerhed og strengere procedurer for maskiner med forhøjet risiko. Virksomheder skal altså sikre, at alle dokumenter er opdaterede og tilgængelige på en ensartet måde. Dette gælder både interne audits og eksterne kontroller foretaget af kunder eller myndigheder.

Mand, der er fortvivlet over papirarbejde

Auditerbarhed som konkurrencefaktor?

Audits er i dag et strategisk emne. De påvirker overdragelser, certificeringer og troværdigheden i forhold til partnere. Hvis dokumentationen er spredt, øges arbejdet med forberedelse og opfølgning betydeligt. Ved at styre compliance-data centralt skaber man gennemsigtighed omkring frister, ansvarsområder og status. Dette reducerer organisatoriske byrder såsom bøder eller omkostninger som følge af produktionsstop og styrker pålideligheden samt din virksomheds image.

Hvordan sørger MYZEL for orden?

Alle anlæg, ned til den mindste komponent, er knyttet til relevante dokumenter såsom overensstemmelseserklæringer, testprotokoller og sikkerhedsvalideringer. Medarbejdere er registreret med kvalifikationsdokumentation og autorisationer. Via et dashboard kan de ansvarlige medarbejdere straks se, hvor der er behov for handling. Med MYZEL bevarer du overblikket, fordi alle data opbevares sikkert ét centralt sted. Digitale artefakter sikrer dataenes integritet. Når de først er oprettet, forbliver de uforanderlige og auditerbare.

 

I MYZEL får du hjælp af digitale workflows:

  • mySafeDesign
  • mySafeOperation
  • myAccessControl

Disse workflows er digitale procesforløb, der strukturerer udarbejdelsen af risikovurderinger, vedligeholdelses- og inspektionsdokumentation samt administrationen af adgangsrettigheder.

Yderligere oplysninger om workflows

Struktur MyCore Workflows Dashboard

I MYZEL er dine data sikre:

Alle skabeloner er opdaterede og i overensstemmelse med gældende standarder. Den cloudbaserede platform opfylder de højeste sikkerhedsstandarder i overensstemmelse med ISO/IEC 27017 og ISO/IEC 27018 og opbevarer kun data i EU. Alt dette bidrager til, at du kan udforme din compliance- og audit-dokumentation på en sikker, transparent og overskuelig måde og dermed opfylde alle forpligtelser uden bekymringer.

Ønsker du altid at være klar til kontrol under den daglige produktion?

Uanset om det drejer sig om en intern audit eller eksterne certificeringer:

Med MYZEL findes al dokumentation samlet centralt på én platform. Du kan straks dokumentere, hvilke kontroller der er gennemført, hvilke kvalifikationer der er gyldige, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er blevet dokumenteret. På den måde skaber du tillid og reducerer arbejdet med forberedelse og opfølgning.

Inspektør taler med ansvarlige med en tablet i hånden.
Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt