Færre uplanlagte driftsstop reducerer omkostningerne i din virksomhed og øger maskinernes produktivitet. MYZEL Lifecycle Platform samler maskin-, proces- og personaledokumentation centralt, understøtter standardiserede arbejdsgange og afkorter beslutningsprocesser ved maskinstop.
15. dec. 2025
Reducer uplanlagte maskinstop ved hjælp af MYZEL Lifecycle Platform
Uplanlagte maskinstop er ikke kun et teknisk problem
Et uplanlagt maskinstop forstyrrer hele produktionsflowet:
Planer ændrer sig, ordrer forsinkes, og det tager længere tid at genstarte. Anskaffelse af materialer med kort varsel og ekstra lagerbeholdninger binder kapital og vanskeliggør planlægningen. Lovmæssige forskrifter kræver komplet dokumentation, fordi manglende dokumentation eller godkendelser forsinker genstarten af maskinen. Uden central adgang øges risikoen for yderligere driftsstop på grund af manglende sikkerheds-, kvalifikations- eller compliance-godkendelser. Årsagerne skyldes ofte manglende transparens: Små afbrydelser forbliver udokumenterede, og analyser vanskeliggøres. Kun en systematisk registrering og evaluering giver langsigtet processikkerhed og høj maskinproduktivitet.
Struktureret fremgangsmåde ved maskinstop
MYZEL hjælper dig i konkrete beslutningssituationer ved hurtigt at indhente information på en intuitiv måde. For det er ikke kun reparationer, men også søgningen efter dokumenter, godkendelser og ansvarsområder, der forsinker beslutninger om genstart og produktionsflowet.
MYZEL samler data om maskiner og personer på én platform. Via myCore tilknyttes assets og tilhørende digitale artefakter entydigt og sikkert. Dette omfatter f.eks.:
- Betjeningsvejledninger
- Testprotokoller
- Valideringer
- Kursuscertifikater
- Driftsanvisninger
- Vedligeholdelsesplaner
Hvis der mangler dokumentation, eller dokumentationen snart udløber, vises dette overskueligt på et dashboard. Samlet set understøtter dette frigivelsen i forbindelse med beslutningstagning, f.eks. ny frigivelse af maskiner.
Compliance-sikkerhed reducerer maskinstop
Fra den 20. januar 2027 er EU's maskinforordning gældende. Den styrker digital dokumentation, software og cyberemner og øger den formelle kontrollerbarhed.
Sådan hjælper MYZEL dig:
Platformen opbevarer skabeloner og artefakt-status centralt, letter audit-beredskabet i den daglige drift og reducerer også antallet af maskinstop, der skyldes manglende compliance-dokumentation.
Med MYZEL forbindes arbejdsprocesser overskueligt med hinanden
MYZEL er ikke en ny, isoleret løsning, men organiserer overskueligt informationsstrømmen gennem hele maskinens livscyklus. MYZEL kan dog også bruges som en integreret løsning som supplement til din eksisterende software. I virksomheden understøtter denne løsning styrede, digitale procesforløb, de såkaldte workflows.
Ved at knytte dem til de gemte informationer klassificeres maskinstop og opstartstab hurtigere, gentagne fejl bliver mere transparente, og tiden indtil frigivelse reduceres tilsvarende.
Til sikker drift af eksisterende maskiner: mySafeOperation
Workflowet hjælper dig med systematisk at gennemføre inspektion og vedligeholdelse inklusive dokumenterede artefakter. Digitale tjeklister og skabeloner letter processen. Derudover har du altid overblik over dine maskiners godkendelser.
Til styring af adgang og driftstyper: myAccessControl
Workflowet gør dine maskiners brugeradministration sikker og komfortabel. Her kan du registrere kvalifikationer og autorisationer, så det bliver muligt at spore godkendelser og fejlbetjening i tilfælde af driftsforstyrrelser.
Til nye maskiner og ved ændringer på eksisterende maskiner: mySafeDesign
Her bliver du trin for trin guidet gennem risikovurderingen og ved hjælp af tjeklister gennem valideringen af nye maskiner. Det samme gælder for eksisterende maskiner, hvor du skal foretage væsentlige ændringer, herunder registrering af auditerbare resultater.
Dine data er sikre med MYZEL
MYZEL Lifecycle Platform er cloudbaseret med drift i EU. Vores vigtigste opgave er ikke kun dine medarbejderes, men også dine datas sikkerhed. Derfor er MYZEL certificeret i overensstemmelse med:
- ISO/IEC 27017
- ISO/IEC 27018
Det gør, at dine drifts- og personaledata opbevares sikkert. Som udbyder af softwaren vil vi også gerne understrege, at vi ikke har mulighed for at få adgang til dine data. Da MYZEL er cloudbaseret, kan du i nødstilfælde altid få sikker adgang til platformen overalt.
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]