Når man som driftsansvarlig for anlæg eller som modulproducent ikke kun ønsker at beskytte sine medarbejdere mod en maskines risici, men også at beskytte sin maskine mod hackerangreb og manipulation fra uvedkommende, bør man interessere sig for serien af standarder IEC 62443.
6. sep. 2019
Industrial Security med serien af standarder IEC 62443
Denne serie af standarder giver i øjeblikket driftsansvarlige for anlæg og maskinproducenter den bedste orientering i forbindelse med søgningen efter egnede Security-løsninger til industri- og produktionsanlæg. Den oplyser om, hvordan du kan beskytte adgangen til maskiner og anlæg, deres netværk samt styringssystemer mod misbrug.
IEC 62443 præsenterer de grundlæggende krav til Security og forklarer, med hvilke foranstaltninger man kan opfylde kravene. Derudover beskriver den "defense-in-depth"-konceptet som grundlag for beskyttelsen mod cyberangreb. Endvidere viser den, hvordan du ved hjælp af en Security-risikovurdering kan træffe egnede Security-foranstaltninger for at beskytte dig mod forskellige former for angreb.
Det er grundlæggende for forståelsen af Industrial Security, at én foranstaltning alene ikke giver den ønskede succes. Industrial Security skal udformes af forskellige involverede ved hjælp af forskellige foranstaltninger. Der er i lige høj grad behov for producenter, systemintegratorer og driftsansvarlige for at opnå en passende beskyttelse.
Her får du at vide, hvilke dele af standarden der er særligt relevante for dig, og hvad de enkelte områder nærmere omfatter:
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]