Označení CE

Lze u zařízení, které má podle normy EN ISO 954-1 funkci „bezpečného zastavení“ v kategorii 3, předpokládat, že je osvědčeným konstrukčním dílem podle EN ISO 13849-1 s MTTFd 50 let?

Přímé zařazení konstrukčních dílů, které jsou klasifikovány do kategorie podle EN ISO 954-1, do „osvědčených konstrukčních dílů“ podle EN ISO 13849-1, neexistuje. Lze však předpokládat, že tyto konstrukčních díly lze považovat dokonce za ještě bezpečnější, než jsou „osvědčené“ díly, protože kategorie 3 znamená vyšší ochranu proti pravděpodobným chybám než kategorie 1.

Závěr:  Předpoklad „osvědčený konstrukční díl“ je proto zcela opodstatněný. Jako MTTFd lze však bez podrobnějších prohlášení výrobce na základě uvedení kategorie 3 předpokládat maximálně 10 let.