Co se mění v případě normy EN ISO 12100?

Norma EN ISO 12100:2010 „Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika“ byla zveřejněna 8. 4. 2011 v Úředním listu EU. Od tohoto data se tedy „předpokládá shoda“ s touto normou.

EN ISO 12100:2010 – hlavní norma pro strojní bezpečnost
Norma EN ISO 12100:2010 vznikla sloučením EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 a EN ISO 14121-1 a představuje dnes hlavní normu v oblasti strojní bezpečnosti. Až do 30. 11. 2013 trvá pro sloučené normy (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 14121-1) i nadále předpokládaná shoda.

Nedochází k žádným technickým změnám
V informaci ISO/TC 199 N 833 bylo upozorněno na to, že v souvislosti se sloučením tří norem nedochází k žádným technickým změnám. Technické změny se omezují výhradně na obsah v souvislosti s revidovanou směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES. Stávající dokumenty (např. posouzení rizik, normy typu C) nemusí být tedy s ohledem na novou normu aktualizovány.

Odstranění duplicit a usnadnění používání
Sloučením do jedné normy došlo k odstranění duplicit, takže používání normy by mělo být podstatně jednodušší. Přiřazovací tabulka ve zveřejněné ISO/TC 199 N 833 ukazuje, které odstavce „starých“ norem najdete v odstavcích sloučené normy EN ISO 12100:2010.
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
Byl tento článek užitečný?