Základní modul PNOZ m B0 PNOZmulti 2 má 20 zabezpečených vstupů, z toho až 8 vstupů může být nakonfigurováno jako výstupní pro standardní aplikace. Kromě 4 zabezpečených polovodičových výstupů ještě 4 polovodičové výstupy T0-T3 mohou být konfigurovány jako výstupy pro standardní aplikace nebo jako výstupy testovacích cyklů.
Každému konfigurovatelnému vstupu/výstupu může být v PNOZmulti Configurator přiřazena požadovaná funkce. Standardní výstupy jsou vhodné například pro hlášení do nadřazených řídicích jednotek.