Ano, avšak pouze velmi omezeně a pouze základní moduly PNOZ mm0.1p/mm0.2p!
- Vstupy: PNOZmulti mini je možné rozšířit o decentralizované vstupy (PDP67)
- Výstupy: PNOZmulti mini je možné rozšířit např. rozšířením kontaktů PNOZ s22 ze skupiny produktů PNOZsigma. Obsahuje dva samostatně spínatelné reléové výstupy vždy se 3 spojovacími kontakty. Lze použít i další rozšíření kontaktů řady produktů PNOZsigma, např. PNOZ s7, s7.1, s7.2, s10, s11.