Spínací přístroje

Bezpečnostní relé PNOZsigma

Jaké rozšiřující moduly bezpečnostních relé PNOZsigma je nutné použít, jestliže deset bezpečnostních kontaktů nestačí?

Ve spojení se základním modulem a blokem rozšíření kontaktů PNOZ s7.1 je možné téměř neomezeně rozšiřovat počet bezpečnostních kontaktů. K jednomu PNOZ s7.1 lze přiřadit až deset PNOZ s7.2. Pokud je třeba ještě více kontaktů, lze řadu prodloužit pomocí dalšího PNOZ s7.1. Postačí pouze zasunout spojovací konektor, nejsou zapotřebí žádné kabely.

Na montážní šířce pouhých 17,5 mm jsou u PNOZ s7.1 k dispozici tři bezpečnostní kontakty, u PNOZ s7.2 čtyři plus jeden pomocný kontakt. Kombinace s jinými rozšiřujícími zařízeními PNOZsigma je možná kdykoli. Navíc PNOZ s7.2 zaručí „osvěžení“ napájení.

Následující výtah z návodu k ovládání PNOZ s7.2 popisuje zapojení rozšiřujících modulů: Kromě PNOZ s7.2 je možné jako ukončení použít i jiná rozšíření kontaktů PNOZsigma, například PNOZ s7 nebo PNOZ s11.