Ovládání a řízení

Programovatelné řídicí jednotky PLC a systémy I/O

Jak je možné řídicí systém PSSuniversal nahradit za jiný řídicí systém?

Při výměně řídicího systému PSSuniversal nemusí bezpodmínečně proběhnout nové přejmenování bloků pomocí inženýrského softwaru PAS4000. Údaje o názvu sw bloků a projektu ze stávajícího systému PSSu je možné do nového sw bloku převzít tak, že se bude i nadále používat výměnný nosič dat s údaji o názvu a projektu.

Předpoklady:
Nový systém PSSu musí být ve stavu stejném jako při dodání nebo musí být před výměnou proveden reset na původní stav pro systém PSSu.
Postup:

 

  1. Stávající systém PSSu přepněte do stavu STOP a vytáhněte konektor přívodu napájecího napětí.
  2. Demontujte stávající systém PSSu.
  3. Vyjměte výměnný nosič dat z hlavového modulu stávajícího systému PSSu a vložte ho do nového modulu.
  4. Namontujte nový modul.
  5. Do nového modulu zasuňte konektor pro přívod napájecího napětí.
  6. Při přebírání údajů o názvu modulu a projektu postupujte takto:
    • Stiskněte tlačítko reset na hlavovém modulu nového přístroje na dobu delší než 5 sekund
    • Proveďte úkony nutné pro pojmenování modulu:
    • uvolněte tlačítko reset - stiskněte tlačítko reset - uvolněte tlačítko reset
    • Tyto úkony musí být provedeny během 10 sekund, jinak se proces převzetí dat přeruší.
    • Po převzetí dat názvu a projektu spusťte znovu vyměněný systém PSSu - bude se chovat jako při novém spuštění/příkazu reboot.