Bezpečnostní požadavky na důlní stroje jsou vysoké a proces končící strojem připraveným k použití je komplexní a dlouhý. Aby bylo možné splnit všechny předepsané požadavky na bezpečnost, musí být technologie naprogramována a otestována „v pozadí“ a teprve potom nainstalována do stroje. Sandvik přizval ke spolupráci na vývoji zařízení Sandvik MB670-1 Bolter Miner pro těžbu uhlí v dlouhých komorách společnost Pilz jako svého dlouholetého a zkušeného partnera. Cílem rakouského výrobce důlních strojů je zajistit kromě jiného spolehlivou ochranu před výbuchem. Řešení: Spolehlivé monitorování trysek SMS III v zařízení Bolter Mine nyní zajišťuje automatizační systém PSS 4000, bezpečnostní funkce jako nouzové zastavení apod. má nyní na starosti malý bezpečný řídicí systém PNOZmulti 2.
Zdař Bůh! – Bezpečnost při práci pod zemí
Nebezpečí výbuchu bezpečně pod kontrolou
Aby bylo možné potenciální nebezpečí zcela vyloučit, musí být dodrženy předepsané minimální hodnoty průtoku a tlaku vody, příp. tlaku vzduchu. Automatizační systém PSS 4000 převzal monitorování trysek, příp. stroje, a to s optimalizovaným rozsahem funkcí oproti dříve používanému zařízení. Nyní je spolehlivě možné identifikovat například i ucpané nebo zničené trysky. PSS 4000 kromě toho nabízí společnosti Sandvik možnost přizpůsobení parametrizace. Tuto funkci však může využít i konečný uživatel, který si případně potřebnou úpravu může provést sám v rozsahu parametrů schválených společností Sandvik. Další výhoda: Kterýkoli stroj nyní může pocházet ze sériové výroby, protože řešení je využitelné pro různé typy strojních zařízení. Nové monitorování trysek zařízením PSS 4000 tedy přináší řadu výhod s ohledem na obsluhovatelnost strojů a komplexní provozní bezpečnost pod zemí.
Výhody ve zkratce:
- Specifické stroje společnosti Sandvik: Parametrizaci je nyní možné lépe přizpůsobit potřebám
- Bezpečnostní řešení State-of-the-Art s PSS 4000 lze nyní používat v různých typech strojů Sandvik, a to umožňuje jejich sériovou výrobu
- Automatizační systém PSS 4000 nabízí kompletní monitorování trysek
Prohlášení zákazníka:
„Protože ve společnosti Pilz pracují specialisté na bezpečnostní techniku, kteří navíc mají zkušenosti nutné pro úřední povolovací procesy, rozhodli jsme se náš projekt „Monitorování trysek SMS III“ realizovat společně s nimi.“
O společnosti Sandvik
Rakouská společnost Sandvik Mining and Construction G.m.b.H. vyvíjí a vyrábí razicí a dobývací stroje pro těžbu minerálů a rud a pro budování dopravních tunelů. V závodě Zeltweg se nachází kompetenční centrum pro vývoj, inženýring a výrobu strojů pro řezné zpracování hornin a mobilní dopravníkové systémy. Závod založený před více než 170 lety dnes organizačně spadá – stejně jako jeho produkty a služby – pod obchodní úsek Sandvik Mining and Rock Solutions.
Naše produkty v praxi:
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]