Harmonizovaná norma EN ISO 13850 definuje kromě různých kategorií zastavení také příslušnou podobu a barvu tlačítka nouzového zastavení. Tlačítko nouzového zastavení musí být jasně identifikovatelné, dobře viditelné a rychle lokalizovatelné. Z tohoto důvodu je zvolena kombinace červené barvy na žlutém pozadí.
Pro tlačítko zastavení úseku musí být podle EN 60204-1:2019, 10.2 Ovládací části použita přednostně barva ČERNÁ, ŠEDÁ nebo BÍLÁ. V žádném případě se barevnost nesmí shodovat s tlačítkem pro nouzové zastavení.
Doplňující poznámka:
Podle DIN EN 60204-1:2019, odstavec 9.2.3 STOP je stanoveno, že funkce STOP musí být určovány na základě posouzení rizik a funkčních požadavků stroje.