Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Bezpečný lankový spínač PSENrope

Bezpečnost na běžícím pásu

Bezpečný lankový spínač PSENrope

Na dopravním pásu nebo u stroje: V otázce bezpečnosti ve výrobní oblasti představuje bezpečný lankový spínač PSENrope osvědčené a spolehlivé řešení. Po manuální aktivaci PSENrope se vypnou funkční procesy. Spínače PSENrope nabízejí požadovanou maximální bezpečnost: Funkci nouzového zastavení lze aktivovat v jakémkoli místě lanka.

Potřebné příslušenství, kabely, zástrčky a adaptéry naleznete v sekci Technologie připojení

Jednoduché a komfortní řešení bezpečnosti

  • jednoduchá instalace a snadné zacházení
  • flexibilní využití i při zabezpečování velkých zařízení
  • extrémní možnost zatížení díky robustnímu zpracování a stabilnímu kovovému nebo plastovému pouzdru
  • vhodné pro použití ve vnitřní i venkovních prostorách
  • vysoká bezpečnost díky prostorovému oddělení elektrických svorek a mechanické části
  • optimalizované náklady v důsledku kombinace funkce nouzového zastavení a odblokování tahu
Jednoduché a komfortní řešení bezpečnosti

Vlastnosti lankového spínače

Vlastnosti lankového spínače
  • Vhodný pro aplikace až: PL e podle EN ISO 13849-1, SIL CL 3 podle EN/IEC 62061
  • Integrované tlačítko nouzového zastavení
  • Kontakty: 2 NC, 2 NO
  • Krytí: IP67
  • Teplota prostředí: PSEN rs1.0: -30 … + 80°C, PSEN rs2.0: -25 … + 70°C

Dlouhodobé používání – i v extrémních podmínkách

Díky své robustnosti a flexibilitě jsou bezpečné lankové spínače PSENrope osvědčeným a spolehlivým řešením bezpečnosti ve výrobním sektoru. Protože účinnost lankových spínačů PSENrope je omezena pouze délkou lanka, mohou být instalovány i ve velkých zařízeních.

Dlouhodobé používání – i v extrémních podmínkách

Použití lankového spínače v praxi

Spektrum našich produktů: Bezpečné lankové spínače PSENrope

Spolehlivé lankové spínače PSENrope

Spolehlivé lankové spínače PSENrope jsou flexibilně použitelné, jednoduše instalovatelné a pohodlně ovladatelné. Při první instalaci nebo přestavbě zařízení: Lankové spínače usnadňují montáž díky promyšleným detailům.

Příslušenství k spolehlivým lankovým spínačům

Spínačům PSENrope jsou perfektně přizpůsobeny: lanka, vodicí kladky, tažné pružiny, decentralizovaná I/O rozhraní PDP67 atd.