Specialista na automatizaci Pilz představí na mezinárodním veletrhu THERMPROCESS, jehož hlavním tématem je tepelné zpracování v průmyslu a termické procesy, své systémy řízení hořáků, které umožňují ovládání a monitorování hořáků v souladu s normami. Bezpečné systémy Pilz pro oblast průmyslové spalovací techniky řídí a monitorují jak spalovací zařízení, tak i různé typy hořáků. Uživatelé získají pro svá spalovací zařízení spolehlivý hardware a software v kompletním balíčku od jednoho dodavatele. Systémy i software Pilz jsou certifikovány podle příslušných norem pro termické procesy, parní kotelny, automatické řízení hořáků a hořáky.
Ostfildern, 15. 5. 2023
Pilz na veletrhu Thermprocess 2023, hala 09, stánek B10 – bezpečné systémy řízení hořáků pro spalovací zařízení – Safety all-inclusive všude, kde to hoří!
K bezpečnostním funkcím pro spalovací zařízení řízeným a monitorovaným hardwarem a softwarem Pilz patří např. monitorování tlaku, teploty a plamene, bezpečný průběh spouštěcí sekvence (předběžný proplach, zapalování atd.) a vypínání (dohoření, doběh atd.) u spalovacích zařízení. Součástí je i bezpečné monitorování poměru palivo-vzduch, ovládání ventilů, klapek a servopohonů, otevírání a
zavírání ventilů a rovněž řízení a monitorování vysokoteplotních zařízení.
Produkty jsou určeny pro obor obrábění kovů, sklářský a keramický průmysl, potravinářský průmysl a výrobu cukrovinek, výrobu surového cukru nebo etylalkoholu, papírenský průmysl, automobilový sektor i petrochemii nebo zpracování plynů.
Jeden modul pro kompletní hořákovou aplikaci
Na veletrh v Düsseldorfu sebou Pilz přivezl svůj základní modul PNOZ m B1 Burner bezpečný malý řídicí systém PNOZmulti 2. Jeden systém dokáže zajistit současně bezpečné monitorování i řízení spalovacího zařízení. Řídí a monitoruje jak samotný hořák, tak i celé spalovací zařízení. To umožňuje funkční modul hořáku v softwaru. Ten napodobuje rozšířenou funkci flexibilně konfigurovatelného elektronického automatického řízení hořáků – v jednom základním modulu může být nakonfigurováno až 12 funkčních bloků, které spolehlivě řídí a monitorují hořák. Zahrnuty jsou různé typy hořáků jako hlavní nebo vedlejší hořáky, přímé nebo nepřímé zapalování, provoz s nízkými nebo vysokými teplotami. Pro uživatele to znamená úsporu času při plánování a inženýringu pro spalovací zařízení.
Bezpečná realizace i velkých projektů hořáků
Pro realizaci velkých projektů hořáků nabízí Pilz ve svém veletržním stánku automatizační systém PSS 4000. S řídícím systémem PLC PSSuniversal v kombinaci s příslušnými moduly I/O je tak k dispozici individuální řešení – všechny
řídící systémy lze podle požadavku zákazníka v prostoru hořáků dokonale přizpůsobit. Otevřený systém PSS 4000 umožňuje decentralizované řízení všech hořáků v provozu, které je do značné míry nezávislé na počtu řízených hořáků a jejich prostorovém uspořádání. Systém přitom může být použit jako samostatný nebo jako součást sítě. Integrovaná rozsáhlá diagnostika zvyšuje produktivitu hořáků.
Certifikováno pro použití ve světě
Systém řízení hořáků pro automatický provoz musí splňovat celou řadu mezinárodních norem. Systémy Pilz splňují požadavky nejrůznějších národních i mezinárodních norem: Kromě certifikace TÜV podle evropských norem EN 298, EN 50156-1 a EN 50156-2 mají produkty Pilz například certifikaci podle UL 60730-1 a UL 60730-2-5 der Underwriters Laboratories (UL) a splňují požadavky podle NFPA 85 NFPA 86 a NFPA 87 pro USA a Kanadu, příp. AGA, Australian Gas Association. Uvedené certifikace otevírají firmám, příp. uživatelům přístup na potřebné trhy. Ve veletržním stánku Pilz poskytnou experti společnosti odpovědi na všechny dotazy týkající se požadovaných norem.
Více o naší účasti na veletrhu najdete zde

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz
Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: publicrelations@pilz.com