Společnost Pilz, expert na automatizaci, představí na mezinárodním veletrhu FACHPACK (17. 9. – 29. 9.) svá řešení pro bezpečnost a průmyslovou bezpečnost v oblasti primárních, sekundárních a End-of-Line obalů. To nejlepší od společnosti Pilz v Norimberku: Řešení s certifikátem TÜV SÜD pro bezpečné monitorování přísunu kartonů k balicím strojům. Další důležité téma: „Jaký užitek může přinést digitalizace pro inteligentní balení 4.0?“. Navíc mohou návštěvníci našeho stánku získat podrobné informace na téma „směrnice o strojních zařízeních“.
Ostfildern, 3. 8. 2022
Pilz na veletrhu FACHPACK 2022, hala 3c, stánek 232 – bezpečná práce, chráněné stroje, flexibilní přístup!
Komponenty pro bezpečnost člověka a stroje spolurozhodují při řešení automatizace podstatným způsobem o výkonu, obsluhovatelnosti a flexibilitě balicího zařízení. Na modelu Smart Factory společnosti Pilz si návštěvníci budou moci na vlastní oči ověřit, jak lze individualizované produkty vyrábět „bezpečně pro člověka i stroj a flexibilně“. Současně se představí: Firewall SecurityBridge. Jako komponent průmyslové bezpečnosti chrání proti nepovolanému přístupu zvenčí – například při servisu a údržbě – a zaručuje bezpečné vyvolávání i výměnu dat.
Pozor: Došel karton!
K inteligentním koncepcím automatizace od společnosti Pilz, které pro balicí linky znamenají nejen větší bezpečnost, ale také snadnější obsluhu, patří „bezpečný přísun kartonáže“ pro sekundární obaly. Experti v našem stánku Vám blíže vysvětlí toto nové flexibilní a hospodárné řešení bezpečnosti středně velkých a menších strojů certifikované TÜV-SÜD. Ušetří čas a náklady při plánování, projektování i uvádění do provozu. Balíček nabízí výběr ze dvou bezpečnostních řídicích systémů – malý řídicí systém PNOZmulti 2 pro aplikace, u kterých se konfigurace provádí softwarovým nástrojem nebo modulární bezpečnostní relé myPNOZ pro řešení přísunu nakonfigurované individuálně jako jedinečný výrobek
Sensorika – i pro procesy balení se spolehlivou „průmyslovou bezpečností“
Pilz navíc představí i jednoduchý a individuální způsob zabezpečení dveří – zejména na konci výrobní linky. Expert na automatizaci Pilz názorně ukáže, jak lze modulárním systémem ochranných dveří realizovat efektivní řízení přístupových oprávnění. Zaměřeno na: Modul dveřní kliky PSENmlock bezpečného senzoru ochranných dveří PSENmlock. Společně s čtečkou PITreader integrovanou do tlačítkové jednotky PITgatebox zajistí zabezpečení buněk End-of-Line.
Nebezpečí a procesy bezpečně pod dohledem
Další tématickou oblastí na veletrhu je efektivnější ochrana přístupu k nebezpečným zónám při balení i při výrobních procesech: Bezpečnostní laserový skener PSENscan, bezpečný radarový systém PSENradar a bezpečnostní optické závory PSENopt II – to vše je v portfóliu Pilz připraveno právě pro Vás. Na příkladu PSENopt II Pilz v Norimberku ukáže, jak může být zajištěn přístup (zásah nebo vstup) do nebezpečných zón stroje tak, aby procesy vkládání materiálu a odebírání produktů probíhaly hladce, produktivně a hospodárně.
Směrnice o strojních zařízeních a více: Pilz podporuje
Aby stroje byly bezpečné a v souladu s předpisy, musí výrobci znát a dodržovat příslušné normy. Patří k nim například mezinárodně platná norma pro blokovací zařízení EN ISO 14119. Návštěvníci veletrhu se ve stánku společnosti Pilz mohou informovat o tom, které další normy musí jako výrobci a provozovatelé respektovat. Expert na bezpečnou automatizaci navíc poskytuje podle požadavku individuální podporu v průběhu celého životního cyklu balicích strojů – od posouzení rizik až po validaci bezpečnosti včetně mezinárodního posuzování shody.
Pilz vystavuje v hale 3c, stánek 232. Více o účasti společnosti Pilz na veletrhu najdete zde
Další informace o bezpečné automatizaci v oboru obalů najdete zde
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz