Ostfildern, 23. 3. 2021

Nová řešení pohonů pro aplikace s jednou nebo více osami od společnosti Pilz – flexibilně kombinovatelné regulátory pohonu

S novými regulátory pohonů PMC SC6 a PMC SI6 doplňuje Pilz své portfolio servozesilovačů o prostorově úsporné systémy s možností rozšiřování pro zařízení s jednou, příp. více osami. Oba systémy lze flexibilně kombinovat a velmi rychlé uvést do provozu. Regulátory pohonu PMC SC6 a PMC SI6 nabízejí vysokou přesnost pro aplikace s jednou nebo více osami zejména v průmyslu zpracování kovů, balicím nebo dřevozpracujícím průmyslu.

Regulátory pohonů PMC SC6 a PMC SI6 se vyznačují kompaktní konstrukcí, která uživatelům přináší četné výhody: Pro šest os postačí ve skříňovém rozvaděči místo o celkové šířce pouhých 180 mm. Uvedení PMC SC6 a PMC SI6 do provozu je velmi rychlé. Data motoru lze parametrizovat jednoduše a spolehlivě díky elektronickému typovému štítku, který obsahuje všechny relevantní mechanické a elektronické údaje. Napojení regulátorů pohonu lze provádět snadno pomocí běžných komunikačních protokolů, například Ethercat a ProfiNet. Náklady na kabeláž se snižují díky hybridním kabelům, které umožňují komunikaci s enkodérem a přenos výkonu v jednom kabelu.

Odstupňované řešení pro více os
Pro flexibilní používání ve velkých zařízení a strojích od čtyř os je vhodný regulátor pohonu PMC SI6, napájený pomocí AC adaptéru PMC PS6. K dostání je se dvěma různými velikostmi adaptéru. To umožňuje paralelní provoz více adaptérů, a to opět rozšiřovatelnost centrálního napájecího modulu PMC PS6. Při použití modulů s dvěma osami je možné asymetrické jmenovité proudové zatížení. To uživateli přináší výhodu zmenšení rozmanitosti variant a tím i úspory v oblasti skladování. Protože systém s více osami se přizpůsobí jakékoli aplikaci a lze ho nakombinovat tak, aby ve výsledku jeho šířka byla velmi malá, umožňuje splnit i velmi individuální požadavky.

Řešení „stand-alone“ s možností rozšiřování
Kompaktní samostatné regulátory pohonu PMC SC6 s integrovaným napájením jsou vhodné pro kompaktní zařízení a stroje. K dispozici jsou v provedení jako regulátory pro jednu a dvě osy jak pro asynchronní, tak i synchronní servomotory. U strojů s více než dvěma osami může být PMC SC6 rozšířen o osové moduly regulátoru pohonu PMC SI6. Osový modul není vybaven integrovaným AC adaptérem a je napájen prostřednictvím propojky vloženého obvodu z PMC SC6. To je důvodem, proč je realizace aplikace s více osami mimořádně úsporná.

Kompletní řízení pohonů
Řízení pohonů s PMC SC6 a PMC SI6 je ovládáno a řízeno systémem PMCprimo značky Pilz. Protože všechny funkce jednoho zařízení jsou vzájemně synchronizovány, jsou výsledkem plynulé a přesné výrobní procesy s velmi malými prostoji. Uživatelé mohou regulátor pohonů využít pro individuální aplikace s jednou nebo více osami například v oboru zpracování kovů, v balicím nebo dřevařském průmyslu.

S novými regulátory pohonů PMC SC6 a PMC SI6 nabízí Pilz prostorově úsporné rozšiřovatelné systémy pro aplikace s jednou, příp. více osami. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
S novými regulátory pohonů PMC SC6 a PMC SI6 nabízí Pilz prostorově úsporné rozšiřovatelné systémy pro aplikace s jednou, příp. více osami. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

S novými regulátory pohonů PMC SC6 a PMC SI6 nabízí Pilz prostorově úsporné rozšiřovatelné systémy pro aplikace s jednou, příp. více osami. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Firemní a odborný tisk

Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: publicrelations@pilz.com