27. 10. 2023

Expertní panel na veletrhu SPS – smart production solutions

Transformace v oblasti Safety & Security

Svět bezpečné a odolné automatizace se neustále mění. Proto je nezbytné se neustále informovat o nejnovějších výsledcích vývoje a technologických novinkách. Perfektní příležitost k tomu představuje veletrh SPS v Norimberku!

V našem veletržním stánku se každý den konají přednášky, jejich náplní je strojní bezpečnost a Industrial Security. Přijďte si je poslechnout a přijďte diskutovat s našimi experty!

Najdete nás od 14. do 16. listopadu ve veletržním stánku 370 v hale 9. Těšíme se na Vás!

Program našich přednášek

Směrnice o strojních zařízeních se mění na nařízení o strojních zařízeních! Co se tím mění pro Vás?

Nové nařízení (EU) o strojních zařízení 2023/1230 nahradí současnou směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES, která platí od 29. 12. 2009. Nařízení bylo zveřejnění v Úředním listu EU 29. června 2023 a vstupuje v platnost v lednu 2027. Pro výrobce a provozovatele nastal tedy čas, aby se s novým nařízením o strojních zařízeních seznámili. Jestliže porovnáme stav automatizace a výroby strojů dnes s požadavky a technologiemi před 14 lety, je zřejmé, že revize byla více než nutná. Digitalizace a propojování a s tím související nová témata průmyslové bezpečnosti a umělé inteligence výrazně proměnily tvář výrobních hal i strojů a zařízení. K jakým dalším změnám došlo, to se dozvíte v přednášce. 

  • 10:00–10:15 hod.: Přednáška v němčině
  • 11:30–11:45 hod.: Přednáška v angličtině
Naše nabídka informací k nařízení o strojních zařízeních

Nové nařízení o strojních zařízeních přichází – jaký ale bude mít konkrétní vliv na Vaše procesy? V přednášce Vám nastíníme, jak se jako výrobci nebo provozovatelé můžete optimálně na nový stav připravit a jak Vám my v tom můžeme pomoci. Jedná se samozřejmě o to, jak nové nařízení o strojních zařízeních smysluplně integrovat do Vašich procesů. Dále je třeba správně zaměřit a naplánovat konkrétní projekty podle nových požadavků.

  • 10:30–10:45 hod.: Přednáška v němčině
  • 12:00–12:15 hod.: Přednáška v angličtině
Safety and Security při práci se stroji – správné řízení přístupu znamená jistotu

Ochrana člověka před strojem je zakotvena v aktuálně platné směrnici o strojních zařízeních. Nové nařízení o strojních zařízeních k tomu připojuje opatření chránící před manipulací. Na příkladu z praxe Vám ukážeme, jak elektronické zabezpečení údržby Key-in-pocket vyřeší v souladu s normou jak Safety, tak i Security.

  • 11:00–11:15 hod.: Přednáška v němčině
  • 15:00–15:15 hod: Přednáška v angličtině
Bezpečnostní blokovací zařízení ochranného krytu pro ochranu procesu i osob – jak najdu vhodné řešení pro bezpečnostní brány v naší výrobě?

EN ISO 14119 upravuje požadavky na mobilní ochranná zařízení. Při hledání vhodného blokovacího zařízení ochranného krytu hrají důležitou roli kritéria jako typ bezpečnostní brány, způsob osazení nebo také případná nutnost ochrany před manipulací. Zjistěte si více informací o tom, jak vyhledat optimální řešení pro Vaše potřeby, aby výroba byla bezpečná a efektivní.

  • 14:00–14:15 hod.: Přednáška v němčině
  • 15:30–15:45 hod.: Přednáška v angličtině
IO-Link Safety – inteligentní a bezpečná komunikace až do provozní úrovně

IO-Link Safety představuje dostupný tržní standard pro komunikaci senzorů (IO-Link), který lze nyní využít i pro oblast funkční bezpečnosti. Kromě klasických výhod IO-Link jako například zjednodušená instalace, kterou umožňuje standardizovaná kabeláž nebo rozšířené možnosti diagnostiky nabízí IO-Link Safety podstatné výhody i pokud jde o bezpečnost. Přednáška Vám poskytne přehled o funkcích a praktické využitelnosti.

  • 14:30–14:45 hod.: Přednáška v angličtině
  • 16:00–16:15 hod.: Přednáška v němčině

Rádi byste se dozvěděli více o naší účasti na veletrhu, na který přicházíme s ústřední myšlenkou „Safety & Security prochází změnou“? Nebo již nyní pomýšlíte na osobní setkání s našimi experty?
Ke stránkám veletrhu

Mikrofon se žlutými a bílými prvky
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: info@pilz.cz

Co pro vás můžeme udělat?


 

 


* Povinné pole