Türkiye | türkçe

26 Oca 2015

Daha ince tasarım: Kodlanmış emniyet şalteri PSENcode

Kodlanmış emniyet şalterleri PSENcode, koruyucuların konumunu izlemek ve genel pozisyon izlemesi için kullanılır.

Kodlanmış emniyet şalterleri PSENcode, koruyucuların konumunu izlemek ve genel pozisyon izlemesi için kullanılır. PSENcode kademesi, ince tasarıma eklenen yeni versiyonla uzatıldı. Kompakt tasarımla kıyaslandığında, aynı genişlikte çok düşük profil muhafazasına (13 mm yükseklik) sahiptir.
 

Çok çeşitli uygulamalar için maksimum manipülasyon koruması

RFID uydu alıcı-verici teknolojisi sayesinde, kodlanmış emniyet şalteri PSENcode en küçük alanla maksimum manipülasyon korumasını birleştirir. PSENcode ürün serisinin yeni üyesi, kapılar, kapaklar veya kanatlar üzerinde dört adede kadar aktivasyon ve ayrıca yaklaşım yönleri ve iki farklı çalışma mesafesi kurulumu sağlar. Çok yönlülüğü sayesinde, PSENcode tasarım mühendislerine, makineyi tasarlarken yüksek bir özgürlük imkanı sunar. Yani, daha önceden sadece manyetik emniyet şalterleri kullanıldığında anlaşılan uygulamaları gerçekleştirmek ayrıca mümkündür.

 

Bir bakışta elde edeceğiniz faydalar:

  • RFID uydu alıcı-verici sayesinde maksimum manipülasyon koruması
  • Kapılar, kaplamalar veya kapakların üzerinde çok yönlü kurulum
  • Dörde kadar aktüatör ve yaklaşım yönü, ek olarak her biri için iki farklı çalışma mesafesi
  • Yeni EN ISO 14119 gerekliliklerini karşılar
  • En üst kategori PL e'ye kadar kullanılabilir

 

Daha fazla bilgi için:

Kodlanmış emniyet şalteri PSENcode