Aşırı çalışma ölçümü

Emniyet mesafesi garantili!

Aşırı çalışma ölçümü

Elektroduyarlı koruyucu ekipman bulunan makinelerde (örneğin lazer tarayıcılar veya ışık perdeleri gibi), tehlikeli hareket ile elektroduyarlı koruyucu donanım arasındaki mesafe sayesinde emniyet garanti edilir. Tehlikeli alana müdahale/erişim olduğunda, başka hareketlerin gerçekleşmesi önlenir!

Aşırı çalışma, bir kapatma sonrasında tehlikeli hareketin durma noktasına gelmesi için ihtiyaç duyulan zaman ve/veya mesafedir:

  • Toplam aşırı çalışma süresi = Kontrolörün tepki süresi + mekanik sistemin durma süresi

Basitçe söylemek gerekirse aşırı çalışma ölçümü gerekli emniyet mesafesinin korunduğuna dair metrolojik kanıttır.

Aşırı çalışma ölçümünün sonucu, milimetre cinsinden belirtilen bir emniyet mesafesidir. Ölçüm yapıldıktan sonra, elektroduyarlı koruyucu ekipman/tarayıcı alanı boyutları ile tehlikeli hareket arasındaki mesafenin ölçülen sonuca uygun olup olmadığını kontrol etmek gerekir.

Aşırı çalışma ölçümü neden gereklidir?

Makine Yönergesi; ışık perdeleri, tarayıcılar veya çift el kontrolörler gibi makine üzerindeki koruyucu cihazlar için parçalar hareket halindeyken kişilerin hareketli parçalara erişememesini gerektirir. Bu gereklilik, tehlikeli hareket ile koruyucu cihazlar arasındaki emniyet mesafesinin korunmasıyla garanti edilir.

Bu nedenle makine üreticisinin aşırı çalışmayı belirlemesi ve bunu gerekli emniyet mesafesini hesaplamak için kullanması gerekir. Bu sonuçlar makine üzerinde veya, örneğin, kullanım kılavuzunda belirtilmelidir. Bu hesaplama için EN ISO 13855'te açıklanan yöntemler uygulanabilir.

Makine operatörlerinin yükümlülüklerinden biri de çalışanlara emniyetli makineler sağlamak olduğundan, emniyet önlemleri kontrol edilirken emniyet mesafesine uygunluğun da izlenmesi gerekir. Tüm emniyet bileşenlerinin emniyetli çalışması ve kontrolöre dahil edilmeleri ile kurcalamaya karşı koruma, ilk devreye alma işleminden önce ve uygun durumlarda, belirlenmiş düzenli aralıklarla test edilmelidir. Bu tür kontroller için yaygın uygulama, kontrolün yılda bir tekrarlanmasıdır.

Aşırı çalışma ölçümü prosedürü

Aşırı çalışma ölçümü yapmak için bir sensör (örn. kablo ile tetiklenen kodlayıcı), aşırı çalışma ölçüm cihazının kendisi ve bir aktüatör (örn. el simülatörü) gerekir. El simülatörü, uygulama/makine üzerindeki korumaya mekanik olarak sabitlenir. El simülatörü, uygulama en yüksek hızdayken korumayı (örn. ışık perdesi) keser. Koruma etkinleştirildiğinde, makinenin durması tetiklenir. Kablo ile bu noktadan itibaren tehlikeli hareketin konumu ve hızı dikkate alınarak aşırı çalışma mesafesi ve gerektirdiği süre hesaplanır.

Bu işlem arka arkaya 10 kez tekrarlanır. Bu 10 tekrardan elde edilen en kötü değer, koruma ve tehlikeli hareket arasındaki minimum emniyet mesafesini belirtir.

Koruma önlemlerinin düzenli kontrolü

Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern'in bir parçası olan denetim kurumu, yasal olarak öngörülen koruma önlemlerinin incelenmesini üstlenir. Pilz, ISO IEC 17020'ye göre DAkkS tarafından akredite edilmiş bağımsız bir denetim kurumu işletmektedir. Akreditasyon, Pilz denetim kurumunun teknik yeterliliğinin, güvenilirliğinin, bağımsızlığının ve bütünlüğünün kamu yararına değerlendirilmesi ve düzenli olarak izlenmesi anlamına gelir.

Diğer şeylerin yanı sıra aşırı çalışma ölçümünü de içeren incelemeden sonra ayrıntılı bir inceleme raporu alırsınız. İncelemeden geçilirse ayrıca makineye bir Pilz mührü de verilir.

Koruma önlemlerinin incelenmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan