13 May 2022

PSS 4000 1.23.2 otomasyon sistemi için yeni sistem sürümü

En önemli yeni fonksiyonlara genel bakış

Gelişmiş sorun giderme için işlem verilerinin kaydedilmesi

Bir kontrolör, işlem verilerini kaydetmek için izleme fonksiyonunu kullanır ve SD karta kaydeder. Bu, sorun giderme işlemlerini kolaylaştırır ve değişken değerlerin (ör. fren eğrileri) kronolojik sırasını takip etmenizi sağlar. Bu, süreçlerinizi optimize etmenize yardımcı olur. Kaydedilen değişken değerlerini PASscope aracı üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Yeni sürümle birlikte PASscope, PAS4000 ile otomatik olarak kurulur. İzleme fonksiyonu, PSSu H PLC2 FS SN SD(-T) ve PSSu H FS2 SN SD (-T) cihazlarında ve ayrıca Sürüm 1.23.0'dan itibaren PSS 4000 ürün yazılımında mevcuttur.

SafetyNET p iletişimi konfigüre edilebilir

Gerçek zamanlı Ethernet SafetyNET p, PSS 4000 cihazları arasında işlem verilerini aktarmak için kullanılır. Artık PAS4000'de SafetyNET p iletişiminin yanıt süresini veya ağ yükünü konfigüre edebilirsiniz. Ağ yükünün optimize edilmesi, örneğin PSS 4000 sisteminin ölçeklenebilirliğini artırır.

Yeni yazılım bloğu: FS_MSO_PITreader_Visu

FS_MSO_PITreader_Visu bloğu, erişim iznini kontrol etmek üzere PITreader ile bağlantılı olarak bir seçim cihazını (PASvisu görselleştirme yazılımı bulunan Pilz operatör terminalleri) kontrol etmek ve izlemek için kullanılır. Seçilen çalışma modu için gerekli olan emniyet fonksiyonları (örneğin ışık perdeleri veya emniyet kapıları), blok PAS4000'de çağrıldıktan sonra etkinleştirilmelidir. Ana blok fonksiyonları şunlardır:

  • PITreader'dan kontrol edilen izni okumak için (güvenlik kimliği, izin, hata durumu)
  • Görselleştirme sistemindeki ekran ve operatör öğelerini kontrol etmek için
  • Görselleştirme sisteminden gelen verileri okumak ve kontrol etmek için
  • Görselleştirme sistemine veri çıkışı yapmak için
  • Arıza teşhisi mesajları oluşturmak ve çıktı almak için
  • Emniyetli çalışma modu (MSO) çıkışını almak için

Otomatik proje lisanslama

Projeler indirildiğinde artık projeler otomatik olarak lisanslanabilir. Bu seçenek belirlenirse proje değiştirildikten sonra projeyi manuel olarak lisanslamak artık gerekli değildir. Ön koşul, projenin bir kez manuel olarak lisanslanmış olması ve yeterli proje kredisi (PASunits) bulunmasıdır.

Sürüm 1.23.2 beni oku dosyasında, diğer yeni fonksiyonlar hakkında bilgiler bulunur.

PSS 4000 1.23 otomasyon sistemi için yeni sistem sürümü
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
Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan