Merkezden dağıtılmış saha cihazları

Merkezi olmayan PDP67 modülleri

Merkezden dağıtılmış saha cihazları

Pilz modülleri yüksek düzeyde merkezden dağıtım yapabilmenizi sağlar. Direkt olarak sahada merkezden dağıtılmış uygulamalar için IP67(PDP67) koruma tipli  cihazlar mevcuttur.

IP67 koruma tipli modüller kir ve suya karşı dirençlidirler. SafetyNET p’ye sahip giriş modülleri PSS 4000 otomasyon sistemiyle ve PNOZmulti ile bağlantı için kullanılabilir. Profinet/Profisafe içeren modüller her türlü Profinet arayüzü ile de kullanılabilir.

Uygulamanıza göre özel olarak uyarlayın - Saha cihazlarının avantajları

  • Kolay kurulum sayesinde daha az planlama ve tasarım çalışması
  • Modüler makine konseptinin kolay uygulaması
  • Kontrol kabininde yer tasarrufu
  • Kir ve su geçirmez muhafazalara entegre
  • Yüksek hijyen gerektiren yerlerde kullanılabilir
Uygulamanıza özel olarak uyarlayın

Basit dağıtma - Saha cihazlarının özellikleri

Basit dağıtma - Saha cihazlarının özellikleri
  • İletişim ve güç için tek bir kablo (M12 fişli konektör ile tak ve çalıştır)
  • Modüller arasında noktadan noktaya bağlantı sayesinde kolay sistem kontrolü
  • Modüller üzerindeki tekil sensörlerin sistem kontrolü yapılabilir
  • Çeşitli değerlendirme cihazlarına bağlanabilir
  • Çok farklı otomasyon mimarileri imkanı
  • Koruma tipi IP67 = toz geçirmez, kısa süreli suya daldırmaya karşı korumalı

Endüstriler

Ürün yelpazemiz: Merkezden dağıtılmış saha cihazları
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan