myPNOZ modüler emniyet rölesiyle
25 Oca 2023
Ambalajlama makinelerinde karton beslemesinin emniyetli şekilde izlenmesi
Ambalajlama çözümlerinin çoğu zaman bir göreve, diğerlerine göre öncelik vermesi gerekir: operatörleri emniyetli bir şekilde korumaya. Bu durum, karton beslemesinin izlenmesi için de geçerlidir. Bir operatörün makinenin içine kolunu sokmasına ve malzeme besleme deliğinin boş olması nedeniyle yaralanmasına yol açabilecek bir senaryonun böyle bir durumda engellenmesi son derece önemlidir.
Bu durumda Pilz, EN ISO 13849-1 PL d/Cat. 3' veya EN IEC 62061 SIL CL 2'ye kadar TÜV sertifikalı bir çözüm sunar. Bunlar, ambalaj malzemesi beslemesini emniyetli şekilde izlemek için esnek şekilde monte edilebilir ve uyarlanabilir. Kullanıcılar tüm gerekli emniyet önlemlerinin yerine getirildiğinden emin olabilir. Karton haznesinin ağzını iki optik sensör izler. Haznede yeterli karton bulunmadığında sensörler bu durumu modüler myPNOZ emniyet rölesine bildirir. Kartonlar takviye edilinceye kadar makine durdurulur ve ancak takviye sonrasında tekrar başlatılabilir.
myPNOZ hakkında daha ayrıntılı bilgi
myPNOZ modüler emniyet rölesini ve iki optik sensörü içeren çözümün avantajları:
- MyPNOZ Creator tip kodu kullanılarak önceden konfigüre edilmiş olarak çağrılabilir: Yarıiletken çıkışları olan myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 veya röle çıkışları olan myPNOZ.03.CKA360AB000XD700
- Tak ve çalıştır: Bağlayın - hemen kullanıma hazır
- Esnek: Ek emniyet fonksiyonları izlenecekse orta düzeyde ayarlamalar yapılabilir
- Kolay: Mevcut uygulamalara entegre edilebilir
Daha fazla bilgi:
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]