Hareketli korumanız için süreç koruması ile emniyetli kapı izleme mi gerekli? Elektromekanik kilitlemeli emniyet siviçi PSENslock/PSENslock 2 ile kanatlı kapılar ve sürgülü kapıların yanı sıra kapaklar ve kanatları da verimli şekilde, en yüksek kategori EN ISO 13849 Kat. 4 PL e’ye kadar koruyabilirsiniz. RFID emniyet siviçindeki manipülasyon koruması, maksimum üretkenlik için güvenilir süreç koruması sunar.
PSENslock/PSENslock 2 kilitlemeli emniyet siviçi
Sağlam koruma kilitleme yoluyla daha yüksek üretkenlik
PSENslock 2 elektromekanik kilitlemeli emniyet siviçi – Yeni nesil
PSENslock kilitlemeli emniyet siviçi, fabrika ve makinelerde süreç koruması için denenmiş ve kendini kanıtlamıştır. Bunu temel alan yeni nesil PSENslock 2 – zorlu ortam koşullarında bile verimli süreç koruması için pek çok yeni özellik getiriyor:
Kilitlemeli emniyet siviçi PSENslock 2, 1000 ya da 2000 N maksimum tutma kuvveti sunar. Koruma sınıfı IP67/IP6K9K sayesinde PSENslock 2 toza ve suya dayanıklıdır. Daha hijyenik tasarım, toz ve kir birikmesini önler. Paketleme endüstrisindeki hijyenin daha önemli olduğu uygulamalar için paslanmaz çelik bileşenleri olan özel sürümler mevcuttur.
Kişisel koruma için kullanılabilir
Kişisel koruma için emniyetli kilitleme fonksiyonu gerektiren uygulamalarda tutma kuvvetini emniyetli şekilde izleyen bir sürüm de mevcuttur. PL c, Kat. 2’ye kadar kullanılabilen bu sürüm, 1000 N tutma kuvveti sağlar.
PSENslock 2 ile emniyet kapısı koruma
Tek başına veya seri olarak PSENslock 2 emniyet kapısı koruması için her yerde kullanılabilir. PSENslock 2, hijyenin kritik önemde olduğu paketleme endüstrisi, gıda ve içecek veya ilaç endüstrisi gibi uygulamalar için güvenilir koruma sunar. Genişletilmiş arıza teşhisi seçenekleri, akıllı arıza teşhisi sistemi SDD ile birlikte kullanılabilir ve daha fazla kullanılabilirlik sağlar.
PSENslock 2 ile kanatlı kapıların ve sürgülü kapıların korunması
- Emniyet Siviçi Arıza Teşhisi (SDD) kullanılarak akıllı arıza teşhisi ile emniyetli PSENslock 2 seri bağlantısı: Kablolamayı azaltır ve devreye alma sürelerini kısaltır
- PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolör ile eksiksiz çözüm
Emniyet kapınız için eksiksiz çözüm:
PSENslock 2 kilitlemeli emniyet siviçini basit kullanım için isteğe bağlı entegre erişim izni ile PITgatebox kontrol ünitesi ile birleştirin. Konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolör PNOZmulti 2 ile birlikte, emniyet kapınız için tek bir sistemle eksiksiz koruma sağlarsınız. Emniyet Siviçi Arıza Teşhisi (SDD) aynı zamanda kapsamlı arıza teşhisi ve durum bilgisi sunar.
Zorlu ortamlarda bile verimli çalışın – Avantajlarınız
- Toza, kire ve suya dayanıklı
- Yüksek kullanılabilirlik: Geniş temas yüzeylerine sahip esnek bir şekilde monte edilmiş aktüatör, emniyet kapıları yanlış hizalanmış olsa dahi toleransları kolayca dengeler
- Yüksek üretkenlik: Manipülasyon koruması üretimde istenmeyen kesintileri önler; kodlama serbestçe seçilebilir
- Emniyet Siviçi Arıza Teşhisi (SDD) yoluyla seri bağlantıda akıllı arıza teşhisi: PL e’ye kadar emniyetli seri bağlantı ile daha az kablolama gerekir
- Uzun kullanım ömrü temassız transponder teknolojisi ve manyetik koruma kilitleme sayesinde
- Basit kurulum, devreye alma sırasında zaman kazandırır
PSENslock 2 kilitlemeli emniyet siviçlerinin özellikleri
- Güvenilir süreç koruması: Tutma kuvveti F1max isteğe bağlı olarak 1000 veya 2000 N (PSENslock: 500 N/1000 N)
- Koruma tipi IP67 /IP6K9K (PSENslock: IP67)
- Her iki tarafta doğrudan durum gösterimi sağlayan 4 LED ile kolay arıza teşhisi
- Konfigürasyon anahtarı “Config Key” ile ayarlanabilir kilitleme kuvveti sayesinde özel gereksinimlere uyarlanabilir
- Koruma kilitlemesinden bağımsız olan emniyet çıkışları bulunan sürüm: Kilitlemeli emniyet siviçi üzerindeki emniyet çıkışları (OSSD'ler) koruma kilitleme durumundan bağımsız olarak anahtarlanır ve uygulamanızı hayata geçirirken daha fazla esneklik sağlar.
Ürün yelpazemiz: PSENslock kilitlemeli emniyet siviçleri
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr