Güçlü koruma kilidi. Küçük ve takması kolay.
17 Eki 2023
Yeni PSENmlock mini emniyet kilidi cihazı
Personel korumaya yönelik yeni PSENmlock mini emniyet kilidi cihazı, Pilz'in koruma kilidi bulunan emniyet siviçleri protföyünü genişletmektedir. PSENmlock mini, sadece 30x30x159 mm kompakt tasarımı sayesinde örneğin kanatlar veya kapaklar gibi alan açısından kritik uygulamalar için idealdir. Bu küçük emniyet kilidi cihazında 1950 N FZH tutma kuvveti (F1max: 3900 N) mevcut olup, PL d, Kategori 3'e (EN ISO 13849-1) kadar olan personel koruma uygulamaları için emniyetli koruma kilidi sağlar.
- Hızlı ve esnek bağlantı
Korumanın iç veya dış kısmına (uygulamanıza uygun şekilde) takılabilir. Aktüatör ayrıca sağ, sol ve önden takılabildiğinden yüksek düzeyde esneklik sunar. Böylece kanatlı kapılar ve sürgülü kapılar da kolayca korunabilir.
- Yüksek düzeyde emniyet
Solenoidin çift kanallı çalışması ve iki durumlu koruma kilidi prensibi, elektrik kesintisi durumunda bir garanti sağlar: Son durum korunur ve kapı kapatılır. Daha az enerji tüketimi avantajı da sağlarsınız. Otomatik izlenen OSSD çıkışları, kablo tesisatındaki arızaların algılanmasını sağlar ve bir arıza durumunda makineyi derhal emniyetli duruma geçirir.
- Yüksek manipülasyon koruması derecesi
Kodlama serbestçe seçilebilir; kodlanmış, tam kodlanmış veya benzersiz kodlanmış. İki tarafa bir yardımcı serbest bırakma entegre edilmiştir. Dahası, PSENmlock mini, PL d, Cat'e kadar seri olarak bağlanabilir. 3'e kadar bağlanarak kablolamayı en aza indirir ve devreye almayı kolaylaştırır.
Entegre erişim izni sistemi PITreader, akıllı arıza teşhisi sistemi SDD ve emniyetli küçük kontrolör PNOZmulti 2 bulunan PITgatebox kontrol ünitesi ile birlikte sonuç, emniyet kapılarınızı korumak için eksiksiz, ekonomik ve güvenilir bir çözümdür.
Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar:
- Önemli yer tasarrufu: PSENmlock'dan %60 daha küçük
- 1950 N'ye kadar güçlü FZH tutma kuvveti (F1max: 3900 N)
- Sadece iki vidayla basit kurulum
- Esnek aktüatör, korumanın iç ve dış kısmına takılabilir ve sağdan, soldan ve önden bağlanabilir
- Solenoidin iki kanallı çalışması sayesinde yüksek düzeyde emniyet seviyesi
- İki durumlu koruma kilidi prensibi, elektrik kesintisi durumunda bile emniyetli çalışma sağlar ve enerji tüketimini azaltır
- EN ISO 14119'a uygun yüksek manipülasyon koruması derecesi; kodlama serbestçe seçilebilir
- PL d, Cat'e kadar emniyetli seri bağlantı. 3'e kadar emniyetli seri bağlantı hızlı ve basit şekilde uygulanabilir
- IP67 koruma tipiyle optimum RFID emniyet siviçi ekonomisi
- Paketleme, ilaç ile gıda ve içeceğin yanı sıra makine takımı endüstrisinde kullanım için idealdir
Nürnberg'deki SPS fuarında daha fazlasını keşfedin
Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? O halde SPS fuarına gelin ve yeni PSENmlock mini'yi doğrudan kullanımda deneyimleyin. "Süreç ve personel korumasına yönelik emniyet kilidi cihazları; Emniyet kapım için doğru uygulamayı nasıl bulurum?" sunumumuzda emniyet kilidi cihazlarının doğru uygulanmasıyla ilgili önemli bilgi ve ipuçları da elde edeceksiniz.
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]