Pilz’de Sanayi 4.0

Başlangıcından bu yana Sanayi 4.0’da aktif bir rol oynadık

SmartFactoryKL sergi ve araştırma platformunun üyesi olarak Sanayi 4.0 için tek tip standartların oluşturulmasında aktif rol oynuyoruz. Bu platformun amacı Sanayi 4.0 vizyonunun gerçekleştiği yenilikçi fabrika sistemlerini test etmektir.

Sanayi 4.0’ın merkezi özelliklerinin uygulanmasını gösteren bir üretim hattında SmartFactoryKLnin diğer ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz. Pilz’in depolama modülü, iş parçası taşıyıcıları için akıllı ve otomatik depolama olarak kullanılmıştır. Pilz'in kontrol sistemleri, çeşitli sensörler, sürücü teknolojisi, ağ altyapısı bileşenleri ve operasyon ve görselleştirme sistemleri kullanılmıştır.

Merkezi olmayan kontrol zekası, mobil servis robotları, akıllı teşhis ve görselleştirme ve Bulut bağlantısıyla, Standımızdaki Akıllı Fabrika parti boyutu 1 olacak şekilde çeşitli kişiselleştirilmiş ürünler üretmektedir. Sensörlerden sürücülere ve kontrol sistemleri ve robotlara kadar, tüm Pilz ürünleri birbiriyle bağlantılıdır.

Pilz üretiminde Sanayi 4.0

Pilz tarafından akıllı üretim

Sanayi 4.0 bizim için artık bir girişim değildir; üretim sürecine yerleşmiş bir gerçektir. Şirketimizin geliştirdiği bir akıllı çalışma taşıyıcı kullanıyoruz. Bu, devre kartlarını yerleştirme ve lehimleme işlemlerini hızlandırır ve basitleştirir. İş parçası taşıyıcıları, dahili RFID çipi sayesinde lehim milinden birleştirme birimine yolunu otomatik olarak bulur.

Pilz'de önleyici bakım

Makine verileri planlanmış şekilde bir araya getirilir ve üretim kontrolü için işlenir. Bu verilerin değerlendirilmesi, makinelerin durumu ve aşınma düzeylerindeki değişikliklerle ilgili önemli bilgiler verir. Böylece bakım önleyici bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Önleyici bakım arızaları ve kesinti sürelerini engeller. İş belgelerinin en son sürümleri de Pilz Bulut'a depolanabilir. Tüm veriler ve belgeler ardından gerçek zamanlı şekilde kalıcı olarak kullanılabilir olacaktır. Üretim sürecindeki son mobil cihazlar ardından her yerden aranabilecektir.

Pilz'de önleyici bakım

Entegre üretimde IT

Sanayi 4.0 emniyet ve emniyet

Bağlı üretim BT emniyeti gereksinimini artırıyor. Bu nedenle tüm veri trafiğini izlemek için kapsamlı bir emniyet altyapısına yatırım yapmaktayız. Alınan önlemler arasında en son standartları yansıtan ayrı bir bilgisayar merkezi bulunmaktadır. Anormallikler protokol verileri ve diğer tüm verilerin devam eden analizi yoluyla erken bir aşamada toplanabilir.

Ayrıca gerekli emniyet seviyesinin bölgeye göre ayrı ayrı belirlenebilmesi amacıyla her bir üretim alanı için farklı emniyet duvarı sistemleri kurulmuştur. Duruş süreleri ve emniyet riskleri önlenir ve teknik bilgiler korunur.

Şuan aşağıdaki komitelerde ve girişimlerde aktif durumdayız:

“Pilz Think Tank 4.0”

Özellikle Sanayi 4.0 açısından çok önemli olan Bilişim Teknolojisi ve Üretim Teknolojisi departmanları arasındaki işbirliği bizim için başlıca önceliklerimizden biridir. Özel olarak oluşturulan “Pilz Think Tank 4.0”, Üretim ve IT üyelerini bir araya getirir ve onlara Sanayi 4.0'a yönelik ortak projeler planlamaları ve bu projeleri gerçekleştirmeleri için gerekli ekipmanları sağlar.

 

Pilz Think Tank

Pilz'de Sanayi 4.0 hakkında daha fazla bilgi edinin:
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan