Ürüne özel standartlara (C standartları) genel bakış

Ürün standartları

Ürüne özel standartlara (C standartları) genel bakış

C standartları ürün standartlarıdır; bunlar, B standartlarına atıfta bulunarak belirli makineler için ayrıntılı gereklilikler içerir. Bu standartların oluşturulmasından iki kurum sorumludur, bunlar Avrupa standartları için CEN ve elektrik yönetmelikleri için CENELEC'dir.

En önemli C standartları

Presler  
Takım tezgahları emniyeti - Presler - Bölüm 1: Genel emniyet gereklilikleri EN ISO 16092-1
Takım tezgahları emniyeti - Presler - Bölüm 2: Mekanik presler için emniyet gereklilikleri EN ISO 16092-2
Takım tezgahları emniyeti - Presler - Bölüm 3: Hidrolik presler için emniyet gereklilikleri EN ISO 16092-3
Takım tezgahları emniyeti - Presler - Bölüm 4: Pnömatik presler için emniyet gereklilikleri EN ISO 16092-4
Pres frenleri EN 12622
Plastik ve lastik makineler EN 289
Endüstriyel robotlar   
Bölüm 1 Robotlar. Bölüm 2 Robot sistemleri ve entegrasyon EN ISO 10218-1/2
İşbirliği robotları ISO TS 15066
İşleme merkezleri    
Takım tezgahları emniyeti - İşleme merkezleri, freze makineleri, transfer makineleri - Bölüm 1: Emniyet gereklilikleri EN ISO 16090-1
Tekstil makineleri EN ISO 11111-1 ila -7
Ağaç işleme makineleri EN ISO 19085-1 ila 17
Lazer işleme makineleri EN ISO 11553-1 ila -3
Paketleme makineleri EN 415-1 ila -10
Kağıt makineleri  
Makine emniyeti - Baskı ve kağıt işleme makinelerinin tasarımı ve yapımı için güvenlik gereklilikleri EN 1010-1 ila -5
Makine emniyeti - Kağıt üretim ve son işlem makinelerinin tasarımı ve yapımı için güvenlik gereklilikleri EN 1034-1 ila -16
Termoform makineleri EN 422, EN 12409
Torna makineleri EN ISO 23125
Metal döküm üniteleri EN 23063                     
Sürekli taşıma ekipmanları (konveyörler) EN 619                                   
Güç ile çalıştırılan kapılar EN 12453               
Endüstriyel kamyonlar EN ISO 3691-1 ila 6
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan