Pilz’in modern servo amplifikatörlerini en geniş motor teknolojileri çeşitliliğini çalıştırmak için sürücü kontrolörleri olarak kullanın. Böylece servo motorlardan asenkron ve lineer motorlara kadar sık kullanılan tüm motorları işletebilirsiniz. Aynı durum dönüş direkt sürücüler, servo lineer aktüatör ve özel motorlu uygulamalar için geçerlidir.
Servo amplifikatörler
Servo amplifikatörler - Sizin için her şeyi kontrol eden dönüştürücüler

PMCprotego D servo amplifikatörler
Maksimum esneklik ve emniyetin gerektiği her durumda PMCprotego D servo amplifikatörü sürücü kontrolörü olarak kullanın. Tüm ilgili endüstriyel haberleşme modülü sistemlerini, geri besleme cihazlarını ve motor tiplerini destekler ve mevcut sistem ortamlarına entegrasyonu kolaydır. Böylece, standart pazar sistemlerine açıklığı garanti eder.
Temel sürümü bile “emniyetli tork kapatma (STO)” fonksiyonunu içermektedir. Servo amplifikatör, kodlayıcı tipi fark etmeksizin her bir geri besleme parçasında PL e düzeyine kadar sürücü ile entegre emniyet fonksiyonlarını temin eder. HIPERFACE DSL® dijital motor geri besleme protokolü sayesinde PMCprotego D, çok az kablolama işi gerektirir.

PMC SC6 ve PMC SI6 servo amplifikatörler
PMC SC6 ve PMC SI6 servo amplifikatörler sayesinde kompakt bir tasarımda esnek, birleştirilebilir sürücü kontrolörlerinden yararlanırsınız. Hızlı devreye alma, elektronik motor isim plakası üzerinden kolayca yapılır. Sürücü kontrolörleri tüm sık kullanılan iletişim protokolleri üzerinden bağlanabilir. PMC SI6 sayesinde, özellikle büyük fabrikalarda ve makinelerde dört eksenden yukarısında ölçeklenebilir, çok eksenli bir çözüme sahip olursunuz.
Onun aksine PMC SC6, kompakt tesis ve makinelerde kullanılmak için ideal olan genişletilebilir, bağımsız bir çözümdür.

Servo amplifikatörlerin çekici avantajları
- Modern servo teknolojisi sayesinde format değişikliklerine ve daha yüksek döngü sayılarının uygulanmasına esnek tepki
- Makinenizin daha fazla kullanılabilirliği ve hizmet dışı kalmaların önlenmesi
- Akıllı denge kartı ile ara devre bağlantısı sayesinde optimum enerji dengesi, harici denge kartlarına ihtiyacı ortadan kaldırır
- Sürücü konfigürasyonundan devreye almaya kadar özel danışmanlık ve müşteri desteği

Servo amplifikatörlerin özellikleri

- Açık donanım ve yazılım mimarisi
- Kullanımı kolayca ve hızla öğrenilir, son kullanıcı dostu ve açık şekilde konfigüre edilmiş son kullanıcı yazılımı sayesinde anlaşılır proje belgeleri
- 230 ila 480 V (+/- %10) arasında genel voltaj aralığı
- Servo amplifikatörler farklı arayüzler içerir
- Sürücü ve durum sorgulama seçeneklerinin çeşitliliği makine konseptine dahil edilmesini kolaylaştırmaktadır
- Çözücüler veya yüksek çözünürlüklü kodlayıcılar yoluyla hassas konumlandırma ve yüksek dinamikliğe sahip kontrol
- Servo amplifikatörler ile hızlı devreye alma ve arıza tespiti
Her uygulamaya özel servo amplifikatörler
Motorunuza gereken gücü sağlamak için servo amplifikatörü kullanın. Bununla birlikte çok daha fazlasını yapabilirsiniz:
- Konumlandırma (veri yolundan veya girişler üzerinden kumanda edilir)
- Çeşitli konumlandırma noktaları arasında yolculuk
- Hız kontrolü
- Tork kontrolü
- Elektrikli şanzıman fonksiyonu
- İmalat aletleri
- Ambalajlama makineleri
- Baskı makineleri
- Kağıt üretimi
- Dolum
- Taşıma/robot sistemleri
- İmalat aletleri
- Alma ve yerleştirme
- Test düzenekleri
- Yarı iletken endüstrisi
- Servo amplifikatörler için özel uygulamalar (ör. bantlama veya kaynak tabancaları)

Endüstriler
Ürün yelpazemiz: Servo amplifikatörler
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr