6 Kas 2023

IO-Link Safety

Tek sistemde saha seviyesinde emniyetli iletişim

IO-Link Safety sayesinde, telifsiz ve standartlaştırılmış IO-Link iletişim sistemi şimdi fonksiyonel emniyet için de kullanılabilir. Emniyetli ve standartlaştırılmış noktadan noktaya iletişim, emniyet sensörleri ve aktüatörlerin mevcut endüstriyel haberleşme sistemine entegre edilmesini sağlar. IO-Link Safety, is IEC 61139-2'de dünya çapında standartlaştırılmıştır ve EN ISO 13849-1 PL e'ye kadar (veya IEC 61508/62061 SIL 3) maksimum emniyet sunar.

Siyah daire ve semboller ile

Emniyet otomasyonunda bir uzman olarak, SPS 2023'te piyasaya bazı yeni ürünler sunacağız: Master ve sensörlerle komple IO-Link Safety Sistemi. PSENopt II advanced IOLS emniyetli ışık perdeleri ve PITgatebox IOLS kontrol ünitesi gibi IO-Link Safety fonksiyonlarının bulunduğu ilk cihazların yanı sıra IO-Link Safety Master PDP67 IOLS ürünümüzü de sunacağız. Tesis ve makinelere entegrasyonu kolaylaştıran ve performansı artıran ekonomik ve esnek komple çözüm.

Emniyet kontrolörü arayüzü olarak IO-Link Safety Master, saha seviyesine kadar çift yönlü iletişim sağlar. IO-Link Safety cihazlarıyla birlikte, klasik emniyet sensörlerinin yanı sıra IO-Link sensörleri ve aktüatörleri de bağlanabilir. IO-Link Safety sensörleri önemli durum bilgilerini gönderir ve akıllı arıza teşhisi alanında daha fazla seçenek sunar. Cihazlar otomatik olarak tanımlanıp parametrelendirilerek değiştirmeyi kolaylaştırır ve arıza sürelerini azaltır.

Faydaları:

  • Maliyet tasarrufu sağlar ve üretkenliği artırır:
    IO-Link Safety cihazları, otomatik olarak tanımlanır ve parametreler doğrudan uyarlanır. Bu, bileşenlerin değiştirilmesini kolaylaştırır ve onarımlardan kaynaklanan tesis ve makine arıza sürelerini azaltır. Ayrıca daha az cihaz tipi gerektiğinden, satın alma depoda yer oluşturmadaki karmaşıklığı azaltır.
  • Yenilikçi makine konseptleri:
    Her sensör ve aktüatörle sorunsuz iletişim, akıllı veri değerlendirmesi sağlar. Bu, ağa bağlı tesis ve makinelerin geliştirilmesi imkanını artırır; sensör seviyesine kadar IO-Link Safety sayesinde, Endüstri 4.0 gibi hususlar çok basit ve üreticiden bağımsız olarak gerçekleştirilebilir.
  • Daha kısa devreye alma süreleri:
    IO-Link Safety iletişimi, korumasız kablo üzerinden gerçekleşir ve standart endüstriyel konnektörleri kullanır. Bu, cihazları değiştirirken zaman ve para tasarrufu sağlar.
  • Ekonomik bakım:
    Akıllı IO-Link cihazları, arıza teşhisi fonksiyonları sunar. Bu; yeni, kestirimci onarım ve bakım konseptlerine imkan verir.
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
Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan