Aşırı esneklik ve hızlı format değişimi, Sema Systemtechnik 1200 s tepsi kalıbının ayırt edici özellikleridir: Boş kartonlar bir saniye aralıklarla beslenir ve birkaç üretim aşamasında katlanır, yapıştırılır ve kapatılır. Risk analizine göre, "besleme ağzının önünde karton olmadığında" etkili bir emniyet çözümünün bulunması gerektiği açıktı. Bu, ne operatörü ne de süreci kısıtlamayacak bir çözüm olmalıydı. SEMA, emniyetli karton besleme için Pilz'in TÜV SÜD sertifikalı çözümünü tercih etti. Günümüzde, PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir küçük kontrolör ve özel sensörlerden oluşan çözüm, Sema'da tepsi kalıbı üzerindeki besleme açıklığının operatörler için hiçbir risk oluşturmamasını sağlar.
Bu tepsi kalıbı yalnızca verimlilik için açıktır
İnsan ve makine için çözüm
Emniyetli, kartonlu ve kartonsuz
Besleme açıklığının üzerine tarama amacıyla monte edilen iki özel optik sensör, tepsi kalıbında emniyetli karton beslemesine yönelik çözümün bir parçasını oluşturur. Bu, beslemede yetersiz boş karton olduğunu gösterirse PNOZmulti 2, tehlikeli hareketin hemen durdurulmasını tetikler. Karton stokları yeniden doldurulduktan sonra, makine bir onayın ardından yeniden başlatılabilir. Sabit korumalara gerek olmadığından, operatörler makineyi her iki taraftan besleme esnekliğine sahiptir. PSENcode emniyet siviçleri de çözümün bir parçasıdır: Boşların çoğu, tepsi kalıbı açılığından daha küçük olduğundan, tam olarak şekillendirilmiş sert plastik perde açık alanı kapatır. Bu, kurcalamaya karşı korumalı, kodlanmış emniyet siviçi tarafından çağrılır. Bu, süreç verimliliğini artıran ve tepsi kalıbındaki durma sürelerini önemli ölçüde azaltan eksiksiz bir çözümdür.
Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar
- TÜV SÜD sertifikalı emniyet çözümü, PL d/SIL 2 için emniyetli, verimli karton beslemesi sağlar
- PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyet kontrolörü, emniyet fonksiyonlarını izler
- Çözüm, örneğin tüneller gibi sabit korumalardan tasarruf sağlar
Müşteri ifadesi
"Tepsi kalıplarımızda yalnızca PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolör kullanıyoruz. Genellikle izlenecek en az on veya daha fazla giriş ve çıkışı vardır. PNOZmulti 2, giriş korumasıyla birlikte ayarlamalar için yeterli esneklik ve müşterilerimiz için gerçek katma değer sunar."
Sema Systemtechnik hakkında
Sema Systemtechnik, Bad Oeynhausen yakınlarındaki Hüllhorst'ta bulunuyor ve 35 yıldan uzun süredir yarı bitmiş mallar ve paketleme endüstrisi için fabrika ve makine üretiyor. Odak noktaları, özellikle birincil paketlenmiş süt ürünleri olmak üzere paketleme, nakliye, paletleme, doğrultma ve yeniden paketleme için makinelerdir. Yaklaşık 100 çalışanı olan orta ölçekli kuruluş, tasarım ve üretimden devreye alma ve hat entegrasyonuna kadar kapsamlı bir hizmet portföyü sunar.
Uygulamadaki ürünümüz
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]