Tesis ve makinelerinizdeki koruma önlemlerinin düzenli bir şekilde denetlenmesi, yasal emniyet regülasyonlarına uygunluğunuzu güvence altına alarak, hem çalışanların daha fazla korunması hem de riskin ve sorumluluğun en aza indirilmesi için gerekli zemini hazırlar.
Uzun süreli emniyet garantisi
Uzun süreli emniyeti garanti edin: Pilz tarafından koruma önlemlerinin denetlenmesi ile
Pilz’den emniyetli koruma cihazlarının muayenesiyle birlikte
Gereksinimleriniz
İnşaat faaliyetleri, yenilemeler, koruma önlemlerinin manipüle edilmesi veya iş süreçlerinde yapılan değişiklikler, koruma düzeyini olumsuz etkileyebilir. Tespit edilmediği takdirde, bunlar ciddi hasara yol açabilir ve çalışanların emniyetini tehlikeye atabilir. Pek çok ülkede, makine üzerindeki emniyetle ilgili ekipmanın düzenli olarak incelenmesi yasal bir gerekliliktir. Makine operatörleri olarak, bir makine ilk kez hizmete alınmadan önce ve her yeni bir yere kurulduğunda bir inceleme yapmakla yükümlüsünüz. Ağır kullanıma maruz kalan ve koruma önlemlerinde potansiyel bir bozulmaya maruz kalan makineler düzenli olarak incelenmelidir. İncelemenin en az yılda bir kez gerçekleştirilmesini öneririz.
“Üzerinde denetim gerektirecek kadar değişiklik yapılmış olan iş ekipmanları, kullanılmadan önce mutlaka yetkin kişiler tarafından denetlenmelidir. Emniyeti olumsuz etkileyebilecek ve çalışanları tehlikeye atabilecek olağan dışı olaylardan etkilenen iş ekipmanları, tekrar kullanılmadan önce yetkin kişiler tarafından olağanüstü denetime tabi tutulmalıdır. Kazalar, iş ekipmanının uzun süre kullanılmaması ve doğa olayları, bu olağan dışı olaylara örnek verilebilir.” (İş Ekipmanı Kararnamesi BetrSichV § 14 İş ekipmanlarının denetimi (3))
İncelemenin en az yılda bir kez gerçekleştirilmesini öneririz.
Hizmetlerimiz
Makinenizin teknik koruma önlemlerini kurulum, durum ve çalışma açısından inceliyoruz. Bu incelemeye E-STOP'lar, emniyet kapıları ve çift el kontrol cihazlarının yanı sıra ışık perdeleri, lazer tarayıcılar ve kamera tabanlı sistemler gibi optoelektronik koruyucu cihazlar dahildir. Mevcut emniyet mesafelerinizin makinenizde belirtilen değerlere karşılık geldiğini doğrulamak için aşma önlemlerinden yararlanırız.
Pilz'in emniyetli koruma cihazları muayenesi şunları içerir:
- Teknik koruma önlemlerinin ilk denetimi: doğru kurulum, emniyetli çalışma ve makine kontrol sistemine entegrasyon
- Aşma ölçümleri (üreticinin belirttiği emniyet mesafesinin denetimi)
- Teknik koruma önlemlerinin denetimi: mevcut durum, doğru kurulum, emniyetli çalışma
- Makine belgeleri için detaylı denetim raporunun teslimi
Akredite edilmiş denetim hizmeti
Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, DIN EN ISO/IEC 17020:2012 uyarınca DAkkS tarafından akredite edilmiş bağımsız bir denetim kuruluşu işletmektedir. Koruma önlemlerini inceleme sürecimiz bu katı spesifikasyonlara tabidir. Denetim başarıyla tamamlandıktan sonra, Pilz denetim çıkartmasını makinenize yapıştırırız.
Akreditasyon kapsamını burada bulabilirsiniz:
Bir bakışta avantajlarınız
- Çalışanlarınız için güvenilir koruma ve uzun süreli risk ve sorumluluk azaltma.
- Durma süreleriniz azalır, tesisin kullanılabilirliği yükselir
- Ulusal direktiflerin ve yasaların spesifikasyonlarına uygun hareket edersiniz (ör. Almanya’da BetrSichV, Avusturya’da İş Ekipmanı Kararnamesi (AM-VO), İsviçre’de VUV, ABD’de OSHA, Birleşik Krallık’ta PUWER).
Siz de bu hizmetlerden yararlanabilirsiniz:
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]