Özellikle demiryolu otomasyonu için PSS 4000-R otomasyon sistemi

PSS 4000-R ile emniyetle seyahat edin

PSS 4000-R otomasyon sistemi

Otomasyon sistemi PSS 4000-R ile size demiryolu sanayisine yönelik olarak uyarlanmış ve özellikle ekonomik çözümler için kanıtlanmış, emniyetli ve test edilmiş bir sistem sunuyoruz. Ürün adında yer alan “R” ibaresi bu ürünlerin özellikle demiryolu uygulamaları için geliştirildiğini belirtir. Bunlar, aşağıdaki CENELEC standartları uyarınca SIL 4 ile uyumludur: EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 ve EN 45545. Modüler tasarımı dijital kontrol görevleri ve yenileme için fazlasıyla uygun hale getirir. Farklı uygulama seçeneklerini kendiniz görün!

Otomasyon sistemi PSS 4000-R hem tedarik hem de bakım açısından demiryolu sektöründe sıklıkla kullanılan özel kontrol çözümlerinden çok daha uygun maliyetlidir.

Demiryolu uygulamaları için M12 arayüzü

Mevcut RJ45 arayüzlü başlık modülleri de M12 arayüzü ile kullanılabilir. Bu şekilde farklı, sağlam bir arayüz sunabiliyoruz. Şok ve titreşim stresi durumunda yüksek titreşim potansiyeli olan uygulamalarda kablo kelepçeleriyle eksiksiz şekilde dağıtabilirsiniz.

Kişisel ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere PSS 4000-R otomasyon sisteminizi bir araya getirebilmeniz için dört farklı başlık modülünden birini seçebilirsiniz: İki PLC fonksiyonlu R(Demiryolu) başlık modülü (sipariş numaraları 315070 ve 315071) ve iki R iletişim modülü (sipariş numaraları 315085 ve 315086) seçilebilir; her birinde M12 ve RJ45 arayüzü bulunmaktadır. Bu şekilde sorunsuz sinyal iletimini engelleyecek bir unsur yoktur!

M12 başlık modülü PSS 4000-R

Gecikmek için zaman yok

Görselleştirme yazılımı PASvisu

Otomasyon sistemi çoklu ana ünite prensibini takip eder. Bu şekilde uzun bir demiryolu hattı boyunca çok sayıda PLC kontrolleri PSSuniversal PLC-R'yi birbiriyle bağlayabilirsiniz. Bu şekilde sonu gelmez uzun kablolardan kurtulabilirsiniz.
Web tabanlı görselleştirme yazılımı PASvisu sayesinde sistemin tüm bileşenlerini takip edebilirsiniz. Kesintileri oldukça hızlı şekilde tespit eder ve yerini bulur. Bu şekilde projelerinizin mühendislikten çalıştırmaya ve bakıma kadar hızlanmasını sağlar. Gecikmek için zaman yok!

Bir bakışta sağlayacağı faydalar:

PSS 4000-R'nin demiryolu endüstrisinde sağladığı avantajlar
  • -40 °C ila +70 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında sorunsuz çalışır
  • titreşim veya şokun neden olduğu mekanik strese dayanıklıdır
  • elektromanyetik uyumluluğu vardır (EMC)
  • merkezi olmayan genişletilebilir G/Ç modülleri ile mümkün olan en fazla esneklik
  • CENELEC standartları EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 ve EN 45545 uyarınca SIL 4 özellikli
  • gerçek zamanlı Ethernet tabanlı protokol SafetyNET p ile uzun mesafeler arasında emniyetli ağ bağlantısı
  • PASvisu ile uzaktan bakım, tanılama ve görselleştirme seçeneği sağlar

Ürün yelpazemiz:
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan