19 Eki 2023

ISO 3691-4'ün güncellenmiş sürümü yayınlandı

Otomatik kılavuzlu araç sistemlerine yönelik uluslararası standardın güncellenmiş sürümü Haziran 2023'ten itibaren yürürlüğe girmiştir.

ISO 3691-4 nedir?

ISO 3691-4, "Endüstriyel forkliftler; Emniyet gereksinimleri ve doğrulama; Kısım 4: Sürücüsüz endistriyel forkliftler ve sistemleri", otomatik kılavuzlu araçlar (AGV) ve araç sistemleri (AGVS) için en önemli uluslararası standarttır. 2020'de yayınlanmıştır ve üreticiler ile operatörlere yöneliktir. AGV ve AGVS'nin kişi algılaması, çalışma modları ve fren sistemi için kurulum gibi emniyet fonksiyonları gereksinimlerini (performans seviyeleri) tanımlamaktadır. Ayrıca AGV ve AGVS'nin son kurulum ortamında sorunsuz ve emniyetli şekilde çalışmasını sağlamak için otomatik fonksiyonlarının risk azaltma ve doğrulama prosedürünü de açıklamaktadır.

Üreticiler ve operatörler için önemli değişiklikler

Haziran 2023'ten itibaren ISO 3691-4 standardının güncellenmiş sürümü yürürlüğe girmiştir. Güncelleme, en son standartlara uyarlamak ve gereksinimleri daha net şekilde tanımlamak için gerekliydi.

Güncellenmiş sürümde daha net şekilde tanımlanmış veya genişletilmiş bazı konuları burada bulabilirsiniz:

  • “Etkin algılama alanı" ve "operasyonel durdurma" için ayrıntılı gereksinimler
  • Acil durdurma cihazları arasındaki maksimum mesafeler dahil olmak üzere "Durdurma fonksiyonunun" daha iyi tanımlanması
  • AGV'deki yolcuların erişimi ve korunmasına yönelik güncellenmiş gereksinimler
  • EN 1175:2020 elektrik gereksinimleriyle daha iyi korelasyon
  • Taşıma, sıcaklık, emisyonlar, elektrostatik hususlar vb. ek tehlikelerin açıklanması.

ISO 3691-4'ün mevcut sürümünde ayrıca "kısıtlı bölgeler" olarak adlandırılan bölgelerde sistemin daha yüksek hızda çalışmasına izin vermek için uygulanması gereken çerçeve koşulları da açıklanmaktadır. Bu durumda, tehlikelerin ayrıntılı analizi ve değerlendirilmesi ile ilgili ek önlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir.

 

AGVS hakkında sunum yapan bir adam

AGVS emniyet gereksinimleri ve entegrasyonuyla ilgili uluslararası eğitim

Sizin için her zaman piyasanın nabzını tutuyoruz: Tabi ki eğitim kurslarımız en son standartları ve gereksinimleri esas almakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Uluslararası çevrimiçi eğitimimiz, her yerden canlı olarak uygulamalı profesyonel gelişim sağlamaktadır.

Hemen kaydolun!
AGVS ile fabrika zemininde duran iki adam

Otomatik güdümlü araç sistemlerinin emniyetli çalışması

Ayrıca Pilz, AGVS üreticileri ve operatörlerine yönelik kapsamlı çözümler ve hizmetler de sunmaktadır: Tasarım aşamasında sistem konseptinin geliştirilmesinden devreye almaya kadar, uzmanlarımızla birlikte bir iş ortağı olarak size eşlik ediyoruz: Böylece AGVS'niz maksimum emniyet ile çalışır.

Hemen daha fazla bilgi edinin!
AGVS yanında dizüstü bilgisayarı olan bir adam
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
Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan