Genel standartlara genel bakış (A+B standartları)

Fabrika ve makine emniyetinin temeli

Genel standartlar (A+B standartları)

Standartlar, farklı çıkar grupları (üreticiler, tüketiciler, onaylanmış kuruluşlar, sağlık ve emniyet makamları ve yönetimleri) arasındaki anlaşmalardır. Yazıldıkları dönemin son teknolojisini tarif ederler. Makinenin ya da ürünün kullanıldığı sahaya bağlı olarak, farklı yasal yönetmelikler mevcuttur ve bu durum çeşitli standartların uygulanmasını gerektirir. Doğru seçim yapmak makine üreticisinin yasal gereksinimleri karşılamasını sağlar.

Genel standartlar (A ve B standartları), tesis ve makinelerin emniyetine yönelik tasarım, strateji ve işletim hakkında temel bilgileri içerir.

En önemli genel standartlar / A ve B standartları:

Risk değerlendirmesi/risk azaltma, fonksiyonel emniyet ve emniyet-r  
Makine emniyeti - Genel tasarım ilkeleri - Risk değerlendirmesi ve risk azaltma

EN ISO 12100

Makine emniyeti - Emniyetle ilgili kontrol sistemi parçaları EN ISO 13849-1/-2
Makine emniyeti - Fonksiyonel emniyetle ilgili kontrol sistemleri EN IEC 62061
Pnömatik sıvı gücü - Sistemler ve bileşenleri için genel kuralalar ve emniyet gereksinimleri EN ISO 4414 
Hidrolik sıvı gücü - Sistemler ve bileşenleri için genel kurallar ve emniyet gereksinimleri EN ISO 4413
Makine emniyeti - Elektrikli makine ekipmanı EN IEC 60204 serisi
Düşük voltajlı anahtarlama tertibatı ve kontrol tertibatı EN IEC 60947-5 serisi

Koruma önlemlerinin seçilmesi

 

Makine emniyeti - Korumalar - Sabit ve hareketli korumaların tasarımı ve yapımı için genel gereksinimler

EN ISO 14120

Makine emniyeti - Korumalarla ilişkili interlock cihazları - tasarım ve seçim ilkeleri

EN ISO 14119
Makine emniyeti - Beklenmedik başlatmanın önlenmesi EN ISO 14118
Makine emniyeti - Elektro duyarlı koruyucu ekipman (ör. ışık ızgarası, ışık perdesi, lazer tarayıcı vb.)


EN IEC 61496-1/-2/-3

Makine emniyeti - Basınca duyarlı koruyucu cihazlar (ör. basınca duyarlı matlar) EN ISO 13856-1/-2/-3
Makine emniyeti - Çift el kontrol cihazları - Tasarım ve seçim ilkeleri EN ISO 13851
Makine emniyeti - Acil durdurma fonksiyonu - Tasarım ilkeleri EN ISO 13850
Ek koruyucu önlemler – Makine emniyeti  
Emniyet mesafeleri (üst/alt uzuvların korunması) EN ISO 13857
İnsan vücudu uzuvlarının ezilmesini önlemek için minimum boşluklar EN ISO 13854
İnsan vücudu ölçümleri, makinelere erişim, açıklıklara erişim, antropometrik veriler EN 547-1/-2/-3
Koruma önlemlerinin yaklaşma hızlarına göre konumlandırılması EN ISO 13855

Koruma önlemleri insanları makinenin çalışması sırasında oluşabilecek tehlikelerden mümkün olduğunca korumak için gereklidir. Uygun bir koruma önlemi seçmek üreticinin görevidir. Bu önlem ne riski artırmalı ne de makinede çalışmayı önlemelidir. Belirli hareketli parçaları koruma önlemleriyle donatmama kararının kesin bir şekilde gerekçelendirmesini sağlamak üreticinin yararına olur.

Alana genel bakış
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan