PMI operatör cihazları/operatör terminalleri - PMI ile HMI

Tanılama, görselleştirme ve kontrol için modern HMI'lar

PMI operatör cihazları/operatör terminalleri - PMI ile HMI

PMI operatör terminalleri (Pilz İnsan Makine Arayüzü) teknik proseslerinizin çalıştırılması, izlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla kullanılır. Basit bir arıza tespit ünitesinden zorlu uygulamalar için bir operatör terminaline kadar sizlere geniş bir ürün yelpazesi sunmaktayız. Kompakt operatör terminallerimiz maksimum işlevsellik sağlamaktadır. Ürününüze ve otomasyon sisteminize entegrasyonları kolaydır.

İyi görselleştirme ve tanılama ayrıca daha kısa arıza süreleri ve dolayısıyla daha fazla maliyet etkinliği anlamına gelir. Bir hata oluştuğunda makinelerdeki tanılama fonksiyonu özel bir rol oynar. Pilz kontrol sistemleri ile birlikte kullanıldığında, üretim hataları oluştuğu zaman hızla sorunun giderilmesine olanak sağlayan bir sisteme sahip olursunuz.

Geniş kapsamlı arıza tespit işlevlerine mi ihtiyaç duyuyorsunuz? O zaman PVIS arıza tespit konseptimizi ya da PASvisu görselleştirme yazılımımızı kullanmanız gerekir!

Bir bakışta PMI operatör terminallerinin faydaları ve özellikleri

  • Sisteminiz için azalan duruş süreleri ve artan maliyet etkinliği
  • PSS 4000 otomasyon sistemi, SafetyNET p, Pilz Hareket Kontrol (PMC) ve PNOZmulti görselleştirmesi için esnek, komple çözüm
  • Çok çeşitli ekran ölçüleri ve özellik opsiyonları sayesinde geniş uygulama opsiyonları
  • PASvisu ve PVIS yazılımı ile ileri düzey arıza tespiti ve görselleştirme konsepti
  • "Alman malı" – tasarımı, geliştirilmesi, mühendislik süreçleri, imalatı Almanya'da yapılmıştır
  • Düşük güç gerektiren son teknoloji RISC prosedürler sayesinde optimum performans ve termal stabilite
  • Titreşim, toz ve su sıçramasına karşı dirençli (ön: IP65)
  • Ethernet arayüzü sayesinde hızlı veri aktarımı
  • Tasarım, geliştirme ve üretim - Alman malı
Bir bakışta PMI operatör terminallerinin faydaları

Ürün yelpazemiz: Operatör terminalleri
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan